• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

5寸粘扣托盘

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

NKD-5

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
NKD-5
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

16.94 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

盘径(inch) 5 适用耗材 背绒砂碟 连接方式 外螺纹
连接螺纹 5/16″-24 型式 粘扣托盘

本页是5寸粘扣托盘-型号NKD-5的详情页。
内有型号NKD-5的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687