商品分类

  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

强力绝缘端子压著钳

强力绝缘端子压著钳

原价:

¥ 289.60起

价格(不含税):

¥ 289.60起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥289.60

原价:

¥ 289.60起

价格(不含税):

¥ 289.60起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥289.60

信息:

高精密端子压着孔,适度压紧端子于电线上不损坏端子。

展开

清除全部选项

类型 :

91105

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
高精密端子压着孔,适度压紧端子于电线上不损坏端子。

基本信息

适用规格 全长(mm) 228.6
材质 高碳钢板主体和玻璃纤维手柄 压着范围(mm2) 0.5~1.5/1.1~2.5/4~6

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

强力不绝缘端子压著钳10-1/4''

¥ 241.46起

世达(SATA TOOLS) [美国] 强力不绝缘端子压著钳10-1/4''

发货日: 当天

VDE绝缘耐压尖嘴钳

¥ 91.77起

世达(SATA TOOLS) [美国] VDE绝缘耐压尖嘴钳

发货日: 当天起

3件套FatMax绝缘钳套装

¥ 251.81起

史丹利(STANLEY) [美国] 3件套FatMax绝缘钳套装

发货日: 当天

FatMax绝缘钢丝钳

¥ 89.02起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax绝缘钢丝钳

发货日: 当天

FatMax绝缘窄头斜嘴钳6"

¥ 125.08起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax绝缘窄头斜嘴钳6"

发货日: 4天

绝缘钢丝钳

¥ 204.58起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘钢丝钳

发货日: 询价

G系列VDE绝缘耐压剥线钳6"

¥ 217.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] G系列VDE绝缘耐压剥线钳6"

发货日: 当天

绝缘尖嘴钳

¥ 45.20起

捷科(JETECH) [中国] 绝缘尖嘴钳

发货日: 当天

绝缘斜口钳

¥ 276.36起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘斜口钳

发货日: 5天起

绝缘省力型斜口钳

¥ 217.96起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘省力型斜口钳

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空