商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

G系列VDE绝缘耐压水泵钳10"

根据数量多少打折

G系列VDE绝缘耐压水泵钳10"

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥291.45起

价格(不含税):

¥291.45起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥291.45

原价:

¥291.45起

价格(不含税):

¥291.45起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥291.45

信息:

特殊省力结构设计,省力超过30%

展开

清除全部选项

类型 :

72635

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
特殊省力结构设计,省力超过30%

基本信息

全长(mm) 250 规格 10''
适用管子直径(mm) 6~38
型号
72635
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥291.45起

¥262.31起

询价

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

VDE绝缘耐压尖嘴钳

¥ 96.36起

世达(SATA TOOLS) [美国] VDE绝缘耐压尖嘴钳

发货日: 当天起

强力绝缘端子压著钳

¥ 304.08起

世达(SATA TOOLS) [美国] 强力绝缘端子压著钳

发货日: 当天

3件套FatMax绝缘钳套装

¥ 264.40起

史丹利(STANLEY) [美国] 3件套FatMax绝缘钳套装

发货日: 当天

FatMax绝缘钢丝钳

¥ 113.68起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax绝缘钢丝钳

发货日: 当天

FatMax绝缘窄头斜嘴钳6"

¥ 131.33起

史丹利(STANLEY) [美国] FatMax绝缘窄头斜嘴钳6"

发货日: 4天

绝缘尖嘴钳

¥ 47.46起

捷科(JETECH) [中国] 绝缘尖嘴钳

发货日: 当天

绝缘斜口钳

¥ 276.36起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘斜口钳

发货日: 10天起

绝缘钢丝钳

¥ 204.58起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘钢丝钳

发货日: 10天起

G系列VDE绝缘耐压剥线钳6"

¥ 228.26起

世达(SATA TOOLS) [美国] G系列VDE绝缘耐压剥线钳6"

发货日: 当天

绝缘线夹

¥ 70.90起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘线夹

发货日: 当天

绝缘省力型斜口钳

¥ 217.96起

凯尼帕克(KNIPEX) [德国] 绝缘省力型斜口钳

发货日: 当天起

3件VDE绝缘耐压钳组套

¥ 307.24起

世达(SATA TOOLS) [美国] 3件VDE绝缘耐压钳组套

发货日: 15天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空