商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

右头航空剪

根据数量多少打折

右头航空剪

原价:

¥65.55起

价格(不含税):

¥65.55起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥65.55

原价:

¥65.55起

价格(不含税):

¥65.55起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥65.55

信息:

铬钒钢制造剪口特殊淬火处理使剪切更顺畅,不易裂开。

展开

清除全部选项

类型 :

93102

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
铬钒钢制造剪口特殊淬火处理使剪切更顺畅,不易裂开。

基本信息

产品类型 其它 切断能力:不锈钢 0.7mm
切断能力:低碳钢 1.2mm 全长(mm) 250
详情类型 右头 规格 10"
型号
93102
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥65.55起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

万能剪刀

¥ 81.11起

TRAD [日本] 万能剪刀

发货日: 当天

直头航空剪

¥ 65.55起

世达(SATA TOOLS) [美国] 直头航空剪

发货日: 当天

电工剪 138MM

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 电工剪 138MM

发货日: 当天

手动钳子

¥ 295.12起

松阪商事(MATSUZAKA SHOJI) [日本] 手动钳子

发货日: 当天起

直刃木柄电工刀

¥ 45.81起

世达(SATA TOOLS) [美国] 直刃木柄电工刀

发货日: 15天

电工多用折叠刀(J18535)

¥ 445.87起

PROTO [美国] 电工多用折叠刀(J18535)

发货日: 当天

不锈钢式剪刀

¥ 154.87起

TRAD [日本] 不锈钢式剪刀

发货日: 5天起

左头航空剪

¥ 65.55起

世达(SATA TOOLS) [美国] 左头航空剪

发货日: 当天

木柄四用电工刀

¥ 23.23起

威力迈泊(MAXPOWER) [中国] 木柄四用电工刀

发货日: 98天

弯刃木柄电工刀

¥ 45.81起

世达(SATA TOOLS) [美国] 弯刃木柄电工刀

发货日: 当天

防护式电缆剥线刀

¥ 48.97起

世达(SATA TOOLS) [美国] 防护式电缆剥线刀

发货日: 15天

螺母破碎器

¥ 120.06起

TRUSCO [日本] 螺母破碎器

发货日: 5天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空