商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 13910
  • 按发货日筛选

    12.5MM系列滑行杆1/2"

    促销截止 2019/12/16

    根据数量多少打折

    12.5MM系列滑行杆1/2"

    促销:

    促销截止 2019/12/16

    原价 :

    ¥37.92起

    价格(不含税):

    ¥37.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥37.92

    原价 :

    37.92

    价格(不含税):

    ¥37.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥37.92

    信息 :

    更省力,更科学,更精准,更安全。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是12.5MM系列滑行杆1/2"-型号13910的详情页。
    内有型号13910的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    全长(L尺寸)(mm) 247 规格 1/2"
    种类 通用工具
    更省力,更科学,更精准,更安全。

    基本信息

    全长(L尺寸)(mm) 247 规格 1/2"
    种类 通用工具
    型号
    13910
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥37.92起

    ¥34.13起

    当天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥37.92起

    价格 :

    ¥37.92起

    参考单价 :

    ¥37.92

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    46件12.5MM系列公英制套筒组套

    ¥ 722.68起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 46件12.5MM系列公英制套筒组套

    发货日: 当天

    套筒(6角) 3S

    ¥ 37.64起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(6角) 3S

    发货日: 当天起

    T型套筒扳手

    ¥ 46.67起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] T型套筒扳手

    发货日: 当天起

    14件10MM系列套筒组套

    ¥ 149.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件10MM系列套筒组套

    发货日: 当天

    内六角套筒  4H

    ¥ 54.18起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 4H

    发货日: 当天

    12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    ¥ 148.49起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    发货日: 当天

    球形接头

    ¥ 140.44起

    前田金属(TONE) [日本] 球形接头

    发货日: 当天

    内六角套筒  2H

    ¥ 41.46起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 2H

    发货日: 当天

    冲击性O型环

    ¥ 43.88起

    前田金属(TONE) [日本] 冲击性O型环

    发货日: 当天起

    内六角套筒扳手套件  400M

    ¥ 1,145.71起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒扳手套件 400M

    发货日: 当天

    套筒(12角)  3D

    ¥ 37.64起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(12角) 3D

    发货日: 当天起

    气动套筒用零件 O型环

    ¥ 38.10起

    TRUSCO [日本] 气动套筒用零件 O型环

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空