商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

顶切钳

原价:

¥26.39起

价格(不含税):

¥26.39起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥26.39

原价:

¥26.39起

价格(不含税):

¥26.39起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥26.39

信息:

・用于切断多余线材或螺钉头。
・刃口垂直,可剪切材料的顶端或细小处。
・采用杠杆原理,支点和刃口的距离短,可发挥强大的剪切力。

展开

清除全部选项

全长 (mm) :

160

180

200

铁丝切割能力 (mmφ) :

2.6

3.2

3.4

高 (mm) :

26

30

32

宽 (mm) :

48

49

55

切断能力 (mm) :

150

180

200

规格 :

150mm

180mm

200mm

类型 :

SHP

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・用于切断多余线材或螺钉头。
・刃口垂直,可剪切材料的顶端或细小处。
・采用杠杆原理,支点和刃口的距离短,可发挥强大的剪切力。

基本信息

有无弹簧 包装形态 吸塑
商品分类 顶切钳 材质 S55C
适合规格 QB/T 2441.2 刃口硬度 HRC53~59
钳体硬度 HRC42~48
型号
SHP-T150
SHP-T180
SHP-T200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
铁丝切割能力
(mmφ)

(mm)

(mm)
切断能力
(mm)
规格

¥26.39起

当天 1602.62649150150mm

¥27.14起

当天 1803.23055180180mm

¥27.16起

当天 2003.43248200200mm

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

黑柄迷你顶切钳4"

¥ 28.34起

史丹利(STANLEY) [美国] 黑柄迷你顶切钳4"

发货日: 当天

尖嘴钳

¥ 36.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 尖嘴钳

发货日: 当天

钢丝钳

¥ 43.44起

世达(SATA TOOLS) [美国] 钢丝钳

发货日: 当天

斜嘴钳

¥ 37.12起

世达(SATA TOOLS) [美国] 斜嘴钳

发货日: 当天

塑料水口钳

¥ 36.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料水口钳

发货日: 当天

5件套卡簧钳

¥ 96.36起

世达(SATA TOOLS) [美国] 5件套卡簧钳

发货日: 当天

圆口带刃大力钳

¥ 63.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 圆口带刃大力钳

发货日: 当天

斜口钳 N-9-125・N-9-150

¥ 156.78起

HOZAN(宝山) [日本] 斜口钳 N-9-125・N-9-150

发货日: 当天

德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式轴用曲口卡簧钳(外卡簧)

发货日: 当天

黑柄迷你斜口钳

¥ 29.95起

史丹利(STANLEY) [美国] 黑柄迷你斜口钳

发货日: 当天

专业日式尖嘴钳

¥ 51.33起

世达(SATA TOOLS) [美国] 专业日式尖嘴钳

发货日: 当天

德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

¥ 24.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 德式穴用曲口卡簧钳(内卡簧)

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空