商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 长度
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 0~450
    • 0~600
  • 长度(mm)

    • 660
    • 810
  • 类型

  • 按发货日筛选

    带表高度尺

    根据数量多少打折

    产品目录

    带表高度尺

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    【产品特征】
    ・指示表分度值:0.01mm
    ・硬质合金划线头
    ・不锈钢尺身(底座除外)
    ・带手轮,配防尘罩
    ・可选附件:杠杆表支架(型号6293-6),角度尺加持块(型号2372-CLAMP)

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 高度游标卡尺 显示方式 模拟式
    测量范围(mm) 0~450 最小显示 0.01
    有无测量数据输出端子 高度杆种类 双柱杆
    长度(mm) 660 精度(mm) ±0.05
    a1(mm) 180 a2(mm) 54
    【产品特征】
    ・指示表分度值:0.01mm
    ・硬质合金划线头
    ・不锈钢尺身(底座除外)
    ・带手轮,配防尘罩
    ・可选附件:杠杆表支架(型号6293-6),角度尺加持块(型号2372-CLAMP)

    基本信息

    产品类型 高度游标卡尺 显示方式 模拟式
    最小显示 0.01 有无测量数据输出端子
    高度杆种类 双柱杆 精度(mm) ±0.05
    a1(mm) 180 a2(mm) 54
    型号
    1351-450
    1351-600
    型号数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    长度
    (mm)
    2天 0~450660
    询价 0~600810

    Loading...

    1. 1
     

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    2天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    双柱数显高度尺(DHG3012)

    ¥ 2,126.50起

    精展[中国] 双柱数显高度尺(DHG3012)

    发货日: 27天

    1250游标高度尺
    英示(INSIZE) [中国] 1250游标高度尺

    发货日: 2天起

    数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的标准型(HD-AX)

    ¥ 4,581.21起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的标准型(HD-AX)

    发货日: 当天起

    带表高度卡尺 192系列-带有数显计数器(HW)

    ¥ 2,911.32起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带表高度卡尺 192系列-带有数显计数器(HW)

    发货日: 当天起

    数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的多功能型(HDM-AX)

    ¥ 6,222.22起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的多功能型(HDM-AX)

    发货日: 当天起

    ABSOLUTE 数显高度卡尺 570系列-带有ABSOLUTE线性编码器(HDS-HC)

    ¥ 2,385.87起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE 数显高度卡尺 570系列-带有ABSOLUTE线性编码器(HDS-HC)

    发货日: 当天起

    数显高度尺

    ¥ 711.52起

    广陆(GUANGLU) [中国] 数显高度尺

    发货日: 询价

    数显高度卡尺

    ¥ 696.66起

    成量工具 [中国] 数显高度卡尺

    发货日: 5天起

    电子高度尺(3751AZ-6-150)

    ¥ 2,117.42起

    施泰力(Starrett) [美国] 电子高度尺(3751AZ-6-150)

    发货日: 5天

    公英制转换线性编码器数显高度尺

    ¥ 2,511.73起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换线性编码器数显高度尺

    发货日: 当天

    双向触发式测头选件

    ¥ 2,528.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 双向触发式测头选件

    发货日: 当天

    高度游标卡尺 -经济型-

    ¥ 456.00起

    MISUMI 高度游标卡尺 -经济型-

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空