商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,上海市政府决定延长春节假期至2月9日。2月10日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 精度
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有3个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围(mm)

    • 0~1000
    • 0~1500
    • 0~2000
  • 精度(mm)

    • ±0.07
    • ±0.11
    • ±0.15
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    1150数显高度尺

    1150数显高度尺

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    ▪分辨率:0.01mm/0.0005"
    ▪按键:置零,开/关,公/英制转换,相对/绝对测量转换,数值保持,设置公差,设置初始值
    ▪硬质合金划线头
    ▪不锈钢尺身(底座除外)
    ▪SR44或LR44电池
    ▪数据接口
    ▪配杠杆表支架
    ▪可选附件:数据传输线(型号7301-SPC5)

    展开

    型号:

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    2天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    2天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 高度游标卡尺 显示方式 数显式
    测量范围(mm) 0~1000 最小显示 0.01
    有无测量数据输出端子 高度杆种类 方杆
    精度(mm) ±0.07
    ▪分辨率:0.01mm/0.0005"
    ▪按键:置零,开/关,公/英制转换,相对/绝对测量转换,数值保持,设置公差,设置初始值
    ▪硬质合金划线头
    ▪不锈钢尺身(底座除外)
    ▪SR44或LR44电池
    ▪数据接口
    ▪配杠杆表支架
    ▪可选附件:数据传输线(型号7301-SPC5)

    基本信息

    产品类型 高度游标卡尺 显示方式 数显式
    最小显示 0.01 有无测量数据输出端子
    高度杆种类 方杆
     
    型号
    1150-1000
    1150-1500
    1150-2000
    型号数量折扣一般
    发货日
    测量范围
    (mm)
    精度
    (mm)
    68天 0~1000±0.07
    2天 0~1500±0.11
    2天 0~2000±0.15

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 3个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    数显高度尺

    ¥ 747.10起

    广陆(GUANGLU) [中国] 数显高度尺

    发货日: 25天

    带表高度尺
    英示(INSIZE) [中国] 带表高度尺

    发货日: 2天起

    数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的多功能型(HDM-AX)

    ¥ 6,522.95起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的多功能型(HDM-AX)

    发货日: 当天起

    数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的标准型(HD-AX)

    ¥ 5,183.46起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显高度卡尺 192系列-带有SPC数据输出的标准型(HD-AX)

    发货日: 当天起

    公英制转换线性编码器数显高度尺

    ¥ 2,511.73起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换线性编码器数显高度尺

    发货日: 当天

    带表高度卡尺 192系列-带有数显计数器(HW)

    ¥ 3,056.89起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带表高度卡尺 192系列-带有数显计数器(HW)

    发货日: 当天起

    ABSOLUTE 数显高度卡尺 570系列-带有ABSOLUTE线性编码器(HDS-HC)

    ¥ 2,505.16起

    三丰(MITUTOYO) [日本] ABSOLUTE 数显高度卡尺 570系列-带有ABSOLUTE线性编码器(HDS-HC)

    发货日: 当天

    高度游标卡尺 -经济型-

    ¥ 456.00起

    MISUMI 高度游标卡尺 -经济型-

    发货日: 当天

    数显高度卡尺

    ¥ 731.49起

    成量工具 [中国] 数显高度卡尺

    发货日: 5天

    电子高度尺(3751AZ-6-150)

    ¥ 2,547.86起

    施泰力(Starrett) [美国] 电子高度尺(3751AZ-6-150)

    发货日: 30天

    双向触发式测头选件

    ¥ 2,654.56起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 双向触发式测头选件

    发货日: 当天

    高度游标卡尺(VHG)

    ¥ 485.27起

    成量工具 [中国] 高度游标卡尺(VHG)

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空