已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天起
购买条件 :
购买件数 :
用途 | 卡钳式 | 显示方式 | 表盘式 |
防水功能 | 无 | 有无测量数据输出端子 | 无 |
刻度类型 | 反向刻度 | 分度值(mm) | 0.01 |
全程精度(µm) | ±0.04 | 长度/测量长度L(mm) | 60 |
测量长度(范围)(mm) | 0~20 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
2天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空