商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    容栅测头 7106-11

    容栅测头 7106-11

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    防震,防水,防尘设计,适合高速运动,使用寿命长

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是容栅测头 7106-11-型号7106-11的详情页。
    内有型号7106-11的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    防水功能 有无测量数据输出端子
    分度值(mm) 0.01 全程精度(µm) 20
    回程精度(µm) 10 防护种类 防尘IP65
    出线方式 四芯出线 测量长度(范围) 12mm
    防震,防水,防尘设计,适合高速运动,使用寿命长

    基本信息

    防水功能 有无测量数据输出端子
    分度值(mm) 0.01 全程精度(µm) 20
    回程精度(µm) 10 防护种类 防尘IP65
    出线方式 四芯出线 测量长度(范围) 12mm
     
    型号
    7106-11
    型号数量折扣一般
    发货日
    2天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    2天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    智能型HP数字扭力测试仪

    ¥ 4,666.66起

    一诺(Motive) [中国台湾] 智能型HP数字扭力测试仪

    发货日: 3天

    数字扭力计

    ¥ 6,820.52起

    一诺(Motive) [中国台湾] 数字扭力计

    发货日: 3天

    单路RS232数据传输线
    英示(INSIZE) [中国] 单路RS232数据传输线

    发货日: 2天

    13件套装量具
    英示(INSIZE) [中国] 13件套装量具

    发货日: 当天

    IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    ¥ 170.86起

    三丰(MITUTOYO) [日本] IT-016U/IT-007R/DP-1VR/MUX-10F/EC 计数器

    发货日: 当天起

    B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    ¥ 6,634.95起

    一诺(Motive) [中国台湾] B系列数字扭力测试仪(多用途大量程)

    发货日: 5天

    三坐标测量机测针
    英示(INSIZE) [中国] 三坐标测量机测针

    发货日: 2天

    高精度光栅测头
    Insize Plus 高精度光栅测头

    发货日: 询价

    Z2系列软件

    ¥ 358.97起

    一诺(Motive) [中国台湾] Z2系列软件

    发货日: 5天

    多路接口盒 7107
    英示(INSIZE) [中国] 多路接口盒 7107

    发货日: 2天

    光栅尺数显箱
    英示(INSIZE) [中国] 光栅尺数显箱

    发货日: 2天

    旋转工作台 A1000
    英示(INSIZE) [中国] 旋转工作台 A1000

    发货日: 2天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空