已完成选型
还剩1项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天
购买条件 :
购买件数 :
显示方式 | 数显式 | 长度/测量长度L(mm) | 95.5 |
备注 | 连接测头数量:1个,数据输出:可连接电脑 | 工作电压(V) | 9~24电源适配器供电 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
2天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空