已完成选型
还剩4项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
2天
购买条件 :
购买件数 :
用途 | 杠杆式 | 显示方式 | 数显式 |
防水功能 | 无 | 有无测量数据输出端子 | 有 |
分度值(mm) | 0.01 | 全程精度(µm) | 20 |
回程精度(µm) | 10 | 备注 | 平后盖 |
测量长度(范围)(mm) | 10 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
2天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空