商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 精度
  2. 备注
  3. 测量长度(范围)
  4. 校对环规
  5. 类型
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 精度(µm)

    • ±5
    • ±6
    • ±7
    • ±8
  • 备注

    • 不配校对环规
    • 配校对环规
  • 测量长度(范围)(mm)

    • 5~30
    • 25~50
    • 50~75
    • 75~100
  • 校对环规

    • 5mm
    • 25mm
  • 类型

    • A
    • B
    • C
  • 类型

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    内径千分尺

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・棘轮测力。
    ・硬质合金测量面。
    ・可选附件:校对环规。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 特殊千分尺 显示方式 表盘式
    有无测量数据输出端子 精度(µm) ±5
    分度值(mm) 0.01 备注 配校对环规
    测量长度(范围)(mm) 5~30 校对环规 5mm
    类型 A
    ・棘轮测力。
    ・硬质合金测量面。
    ・可选附件:校对环规。

    基本信息

    种类 特殊千分尺 显示方式 表盘式
    有无测量数据输出端子 分度值(mm) 0.01
     
    型号
    3220-30C
    3220-50C
    3220-75C
    3220-100C
    型号数量折扣一般
    发货日
    精度
    (µm)
    备注 测量长度(范围)
    (mm)
    校对环规 类型
    当天 ±5配校对环规5~305mmA
    当天 ±6配校对环规25~5025mmB
    当天 ±7不配校对环规50~75-B
    当天 ±8不配校对环规75~100-C

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    内径千分尺-卡尺型

    ¥ 239.39起

    青量 [中国] 内径千分尺-卡尺型

    发货日: 当天起

    内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    ¥ 930.23起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺145系列 卡尺型(IMP)

    发货日: 当天起

    横式数显标尺
    英示(INSIZE) [中国] 横式数显标尺

    发货日: 当天起

    塑料数显卡尺
    英示(INSIZE) [中国] 塑料数显卡尺

    发货日: 当天

    滑台维护零件 千分尺旋钮
    MISUMI 滑台维护零件 千分尺旋钮

    发货日: 当天起

    数显内径千分尺

    ¥ 1,681.53起

    新潟精机(SK)[日本] 数显内径千分尺

    发货日: 当天

    内径千分卡尺(700M公制系列)

    ¥ 3,021.02起

    施泰力(Starrett) [美国] 内径千分卡尺(700M公制系列)

    发货日: 当天

    6~100mm三点内径千分尺

    ¥ 1,381.84起

    青量 [中国] 6~100mm三点内径千分尺

    发货日: 当天

    外径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 外径千分尺

    发货日: 当天起

    内径千分尺345系列—卡尺型

    ¥ 2,857.32起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 内径千分尺345系列—卡尺型

    发货日: 当天

    外径千分尺 103系列(M110・OM)

    ¥ 285.72起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 外径千分尺 103系列(M110・OM)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空