商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 精度
  2. 长度
  3. 类型
  4. D
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有40个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 精度(µm)

    • ±1.5
    • ±2
    • ±2.5
    • ±3
    • ±3.5
    • ±4
    • ±4.5
    • ±5
    • ±5.5
    • ±6
    • ±6.5
    • ±7
    • ±7.5
    • ±8
    • ±8.5
    • ±9
    • ±9.5
    • ±10
    • ±10.5
    • ±11
    • ±11.5
    • ±12.5
    • ±13.5
    • ±14.5
    • ±15.5
    • ±16.5
    • ±17.5
    • ±18.5
    • ±19.5
    • ±20.5
    • ±22
    • ±24
    • ±26
    • ±28
    • ±30
    • ±32
    • ±34
    • ±36
    • ±38
    • ±40
  • 长度(mm)

    • 25
    • 50
    • 75
    • 100
    • 125
    • 150
    • 175
    • 200
    • 225
    • 250
    • 275
    • 300
    • 325
    • 350
    • 375
    • 400
    • 425
    • 450
    • 475
    • 500
    • 525
    • 575
    • 625
    • 675
    • 725
    • 775
    • 825
    • 875
    • 925
    • 975
    • 1050
    • 1150
    • 1250
    • 1350
    • 1450
    • 1550
    • 1650
    • 1750
    • 1850
    • 1950
  • 类型

  • D(mm)

    • φ7
    • φ8
    • φ16
    • φ23
  • 类型

  • 按发货日筛选

    千分尺标准杆

    千分尺标准杆

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    千分尺用标准杆。

    展开

    型号 :

    • 40个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    2天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 配件 精度(µm) ±1.5
    长度(mm) 25 类型 A
    D(mm) φ7
    千分尺用标准杆。

    基本信息

    种类 配件
     
    型号
    6310-25
    6310-50
    6310-75
    6310-100
    6310-1050
    6310-1150
    6310-125
    6310-1250
    6310-1350
    6310-1450
    6310-150
    6310-1550
    6310-1650
    6310-175
    6310-1750
    6310-1850
    6310-1950
    6310-200
    6310-225
    6310-250
    6310-275
    6310-300
    6310-325
    6310-350
    6310-375
    6310-400
    6310-425
    6310-450
    6310-475
    6310-500
    6310-525
    6310-575
    6310-625
    6310-675
    6310-725
    6310-775
    6310-825
    6310-875
    6310-925
    6310-975
    型号数量折扣一般
    发货日
    精度
    (µm)
    长度
    (mm)
    类型 D
    (mm)
    2天 ±1.525Aφ7
    2天 ±250Aφ7
    询价 ±2.575Aφ7
    2天 ±3100Aφ8
    询价 ±221050Bφ23
    询价 ±241150Bφ23
    2天 ±3.5125Aφ8
    询价 ±261250Bφ23
    询价 ±281350Bφ23
    询价 ±301450Bφ23
    2天 ±4150Aφ8
    询价 ±321550Bφ23
    询价 ±341650Bφ23
    询价 ±4.5175Aφ8
    询价 ±361750Bφ23
    询价 ±381850Bφ23
    询价 ±401950Bφ23
    2天 ±5200Aφ8
    询价 ±5.5225Aφ8
    2天 ±6250Aφ8
    询价 ±6.5275Aφ8
    询价 ±7300Bφ16
    询价 ±7.5325Bφ16
    2天 ±8350Bφ16
    询价 ±8.5375Bφ16
    询价 ±9400Bφ16
    询价 ±9.5425Bφ16
    2天 ±10450Bφ16
    2天 ±10.5475Bφ16
    询价 ±11500Bφ16
    询价 ±11.5525Bφ16
    询价 ±12.5575Bφ16
    询价 ±13.5625Bφ16
    2天 ±14.5675Bφ16
    询价 ±15.5725Bφ16
    询价 ±16.5775Bφ16
    询价 ±17.5825Bφ16
    询价 ±18.5875Bφ16
    询价 ±19.5925Bφ16
    询价 ±20.5975Bφ16

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 40个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    2天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    ¥ 843.74起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 数显外径千分尺 293系列(MDC-25SX)

    发货日: 当天

    外径千分尺 103系列(M110・OM)

    ¥ 272.11起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 外径千分尺 103系列(M110・OM)

    发货日: 当天起

    防冷却液千分尺 293系列(MDC-MX/MXT/PX/PXT/MJB)

    ¥ 943.46起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 防冷却液千分尺 293系列(MDC-MX/MXT/PX/PXT/MJB)

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    ¥ 443.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~25mm-

    发货日: 11天起

    测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    ¥ 246.79起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 测微头148系列-锁紧型测微头(MHS/MHC/MHT)

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    ¥ 463.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~13mm-

    发货日: 当天起

    千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    ¥ 379.00起

    MISUMI 千分尺头 -测量范围0mm~6.5mm-

    发货日: 11天起

    超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    ¥ 299.15起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 超小/小型测微头 148系列(MHT-5/6.5)

    发货日: 当天起

    高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    ¥ 6,935.18起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 高精度数显千分尺 293系列MDH-25M

    发货日: 询价

    带硬质合金头数显型尖头千分尺

    ¥ 1,926.20起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 带硬质合金头数显型尖头千分尺

    发货日: 当天起

    外径千分尺
    英示(INSIZE) [中国] 外径千分尺

    发货日: 当天起

    千分尺台架 156系列(MS)—立柱型

    ¥ 2,188.86起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 千分尺台架 156系列(MS)—立柱型

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空