商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 全长
  2. 插口宽
  3. C
  4. C1
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长(mm)

    • 166
    • 199
  • 插口宽(mm)

    • 11×13
    • 16×18
  • C

    • 25.4mm
    • 33.0mm
  • C1

    • 29.0mm
    • 37.0mm
  • 类型

    • PRO-J118-A
    • PRO-J118M-A
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    公制6角和12角弯头棘轮梅花扳手

    原价 :

    ¥ 109.76起

    价格(不含税):

    ¥ 109.76起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.76

    原价 :

    109.76

    价格(不含税):

    ¥ 109.76起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.76

    信息 :

    ・全抛光手柄防腐蚀,且容易清洗。
    ・每个棘轮中装有嵌入式挡圈,能更快速容易地接触到目标位置。
    ・更短的长度有助于接触狭小空间内的作业。
    ・回动开关杆能轻松的改变方向,加快作业速度。
    ・扳手在处理紧固件时能自动校准。
    ・12角套筒端更容易进入紧固件。
    ・适用于装配4角、6角和12角紧固件。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    有无棘轮机构 全长(mm) 166
    插口宽(mm) 11×13 单品·套装区分 单品
    种类 双口眼镜扳手 C 25.4mm
    D 12.7mm C1 29.0mm
    D1 13.0mm 重量(g) 145
    ・全抛光手柄防腐蚀,且容易清洗。
    ・每个棘轮中装有嵌入式挡圈,能更快速容易地接触到目标位置。
    ・更短的长度有助于接触狭小空间内的作业。
    ・回动开关杆能轻松的改变方向,加快作业速度。
    ・扳手在处理紧固件时能自动校准。
    ・12角套筒端更容易进入紧固件。
    ・适用于装配4角、6角和12角紧固件。

    基本信息

    有无棘轮机构 单品·套装区分 单品
    种类 双口眼镜扳手 D 12.7mm
    D1 13.0mm
     
    型号
    J1183MA-A
    J1186M-A
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长
    (mm)
    插口宽
    (mm)
    C C1 重量
    (g)

    ¥109.76起

    询价 16611×1325.4mm29.0mm145

    ¥129.76起

    当天 19916×1833.0mm37.0mm209

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 109.76起

    价格 :

    ¥ 109.76起

    参考单价 :

    ¥ 109.76

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.04起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 16.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 334.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 40.14起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 41.37起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    棘轮扳手套装

    ¥ 597.79起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 861.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 382.88起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 483.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 164.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    公制精抛光双开口扳手

    ¥ 16.47起

    史丹利(STANLEY) [美国] 公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天起

    棘轮两用扳手

    ¥ 40.24起

    捷科(JETECH) [中国] 棘轮两用扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空