已完成选型
还剩7项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有6个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
有无棘轮机构 | 无 | 插口宽(英寸) | 5/16×3/8 |
单品·套装区分 | 单品 | 种类 | 双口眼镜扳手 |
C | 37/64" | D | 17/64" |
C1 | 15/32" | D1 | 15/64" |
全长 | 6 15/16" | 重量(g) | 68 |
有无棘轮机构 | 无 | 单品·套装区分 | 单品 |
种类 | 双口眼镜扳手 |
型号 |
---|
J1120LB |
J1130LB |
J1135B |
J1139B |
J1145B |
J1151B |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽 (英寸) | C | D | C1 | D1 | 全长 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥97.97起 | 有 | 当天 | 5/16×3/8 | 37/64" | 17/64" | 15/32" | 15/64" | 6 15/16" | 68 | |
¥118.12起 | 有 | 当天 | 9/16×5/8 | 15/16" | 25/64" | 27/32" | 23/64" | 9 7/16" | 127 | |
¥141.56起 | 有 | 当天 | 11/16×3/4 | 1 7/64" | 29/64" | 1 1/64" | 27/64" | 11 1/4" | 218 | |
¥141.56起 | 有 | 当天 | 3/4×7/8 | 1 1/4" | 33/64" | 1 1/8" | 33/64" | 13 1/8" | 295 | |
¥217.84起 | 有 | 当天 | 15/16×1 | 1 29/64" | 37/64" | 1 3/8" | 35/64" | 15 1/2" | 449 | |
¥228.07起 | 有 | 当天 | 1 1/16×1 1/14 | 1 3/4" | 39/64" | 1 1/2" | 45/64" | 18 1/4" | 826 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
当天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空