商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. B
  2. C
  3. D
  4. C1
  5. D1
  6. 全长
  7. 对边距离尺寸
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • B

    • 1 1/64"
    • 7/8"
  • C

    • 1 27/32"
    • 1 41/64"
  • D

    • 13/32"
    • 23/64"
  • C1

    • 1"
    • 1 1/8"
  • D1

    • 1/2"
    • 7/16"
  • 全长

    • 11 1/4"
    • 13"
  • 对边距离尺寸

    • 3/4"
    • 7/8"
  • 类型

    • PRO-J1270
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    12角套筒两用扳手(J1270)

    原价 :

    ¥ 191.90起

    价格(不含税):

    ¥ 191.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 191.90

    原价 :

    191.90

    价格(不含税):

    ¥ 191.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 191.90

    信息 :

    【特长/特性】雾面处理防腐蚀,采用防滑手柄。12角套筒端设计,更易接触并进入紧固件,且速度更快。适用于4角、6角和12角的紧固件。采用旋转设计,使套筒便于螺栓紧固。热处理的合金钢杆身使扳手有更高的抗弯能力。套筒末端采用TorquePlus技术
    【用途】适用于4、6、12角的紧固件
    【头径】3/4",7/8"
    【材质】合金钢杆
    【表面处理】磨光处理
    【销售单位】单件

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    有无棘轮机构 单品·套装区分 单品
    种类 组合扳手 B 7/8"
    C 1 41/64" D 23/64"
    C1 1" D1 7/16"
    全长 11 1/4" 对边距离尺寸 3/4"
    重量(g) 209
    【特长/特性】雾面处理防腐蚀,采用防滑手柄。12角套筒端设计,更易接触并进入紧固件,且速度更快。适用于4角、6角和12角的紧固件。采用旋转设计,使套筒便于螺栓紧固。热处理的合金钢杆身使扳手有更高的抗弯能力。套筒末端采用TorquePlus技术
    【用途】适用于4、6、12角的紧固件
    【头径】3/4",7/8"
    【材质】合金钢杆
    【表面处理】磨光处理
    【销售单位】单件

    基本信息

    有无棘轮机构 单品·套装区分 单品
    种类 组合扳手
     
    型号
    J1270-24
    J1270-28
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    B C D C1 D1 全长 对边距离尺寸 重量
    (g)

    ¥191.90起

    当天 7/8"1 41/64"23/64"1"7/16"11 1/4"3/4"209

    ¥265.82起

    当天 1 1/64"1 27/32"13/32"1 1/8"1/2"13"7/8"422

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 191.90起

    价格 :

    ¥ 191.90起

    参考单价 :

    ¥ 191.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.04起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 16.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 334.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 40.14起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 41.37起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    棘轮扳手套装

    ¥ 597.79起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 861.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 382.88起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 483.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 164.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    公制精抛光双开口扳手

    ¥ 16.47起

    史丹利(STANLEY) [美国] 公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天起

    棘轮两用扳手

    ¥ 40.24起

    捷科(JETECH) [中国] 棘轮两用扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空