已完成选型
还剩9项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有13个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
有无棘轮机构 | 无 | 全长(mm) | 122.6 |
插口宽(mm) | 7 | 单品·套装区分 | 单品 |
种类 | (单口扳手) | B | 7.7mm |
C | 15.4mm | D | 4.3mm |
C1 | 11.1mm | D1 | 4.8mm |
重量(g) | 18 |
有无棘轮机构 | 无 | 单品·套装区分 | 单品 |
型号 |
---|
J1207MHA |
J1208MHA |
J1209MHA |
J1210MHASD |
J1211MHASD |
J1212MHASD |
J1213MHASD |
J1214MHASD |
J1215MHASD |
J1216MHASD |
J1217MHASD |
J1218MHASD |
J1219MHASD |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 插口宽 (mm) | 种类 | B | C | D | C1 | D1 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥89.09起 | 有 | 当天 | 122.6 | 7 | (单口扳手) | 7.7mm | 15.4mm | 4.3mm | 11.1mm | 4.8mm | 18 | |
¥91.46起 | 有 | 当天 | 137.4 | 8 | (单口扳手) | 9.7mm | 17.6mm | 4.4mm | 12.4mm | 5.1mm | 32 | |
¥98.88起 | 有 | 当天 | 143.8 | 9 | 组合扳手 | 10.5mm | 19.6mm | 4.6mm | 13.6mm | 5.6mm | 36 | |
¥91.46起 | 有 | 当天 | 150.1 | 10 | (单口扳手) | 12.3mm | 22.2mm | 5.6mm | 16.3mm | 7.9mm | 50 | |
¥93.40起 | 有 | 当天 | 175.5 | 11 | 组合扳手 | 13.5mm | 23.5mm | 5.9mm | 17.4mm | 8.3mm | 59 | |
¥97.06起 | 有 | 当天 | 195.8 | 12 | (单口扳手) | 14.3mm | 25.4mm | 6.4mm | 18.6mm | 8.3mm | 77 | |
¥101.63起 | 有 | 60天 | 200.9 | 13 | 组合扳手 | 15.5mm | 26.1mm | 6.4mm | 19.8mm | 8.7mm | 82 | |
¥107.12起 | 有 | 当天 | 223.8 | 14 | (单口扳手) | 17.4mm | 30.1mm | 7.1mm | 21.8mm | 9.1mm | 100 | |
¥116.28起 | 有 | 当天 | 232.4 | 15 | 组合扳手 | 19.1mm | 31.7mm | 7.5mm | 22.6mm | 9.3mm | 113 | |
¥107.35起 | 有 | 当天 | 242.4 | 16 | (单口扳手) | 19.3mm | 33.9mm | 7.9mm | 23.8mm | 10.3mm | 118 | |
¥114.82起 | 有 | 当天 | 261.3 | 17 | 组合扳手 | 21.0mm | 36.8mm | 8.3mm | 26.1mm | 11.1mm | 172 | |
¥118.76起 | 有 | 当天 | 271.3 | 18 | 组合扳手 | 21.8mm | 38.4mm | 8.7mm | 27.2mm | 11.1mm | 186 | |
¥125.04起 | 有 | 当天 | 280.2 | 19 | 组合扳手 | 23.0mm | 40.1mm | 8.8mm | 28.1mm | 12.3mm | 209 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空