商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 插口宽
  2. B
  3. C
  4. D
  5. C1
  6. D1
  7. 全长
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 插口宽(英寸)

    • 1
    • 7/8
    • 13/16
  • B

    • 1 1/16"
    • 1 13/64"
    • 31/32"
  • C

    • 1 11/16"
    • 1 13/16"
    • 2 1/64"
  • D

    • 3/8"
    • 13/32"
    • 23/64"
  • C1

    • 1 1/4"
    • 1 11/64"
    • 1 13/32"
  • D1

    • 1/2"
    • 33/64"
    • 37/64"
  • 全长

    • 11 7/8"
    • 12 1/2"
    • 14"
  • 类型

    • PRO-J12HASD
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    6角雾面两用扳手(J12□□HASD)

    原价 :

    ¥ 128.19起

    价格(不含税):

    ¥ 128.19起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 128.19

    原价 :

    128.19

    价格(不含税):

    ¥ 128.19起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 128.19

    信息 :

    【特长/特性】雾面处理防腐蚀,使用防滑手柄。6角套筒端设计,接触紧固件区域更大。开口采用防滑设计。弓形表面设计,可把接触力分散到更大的区域面上。扭转力不是作用在紧固件的角上,有助避免紧固件被磨圆。套筒末端采用TorquePlus技术
    【头径】9/16",13/16",7/8",1"
    【表面处理】雾面处理
    【标准】ASMEB107.100
    【销售单位】单件

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    有无棘轮机构 插口宽(英寸) 13/16
    单品·套装区分 单品 种类 组合扳手
    B 31/32" C 1 11/16"
    D 23/64" C1 1 11/64"
    D1 1/2" 全长 11 7/8"
    重量(g) 245
    【特长/特性】雾面处理防腐蚀,使用防滑手柄。6角套筒端设计,接触紧固件区域更大。开口采用防滑设计。弓形表面设计,可把接触力分散到更大的区域面上。扭转力不是作用在紧固件的角上,有助避免紧固件被磨圆。套筒末端采用TorquePlus技术
    【头径】9/16",13/16",7/8",1"
    【表面处理】雾面处理
    【标准】ASMEB107.100
    【销售单位】单件

    基本信息

    有无棘轮机构 单品·套装区分 单品
    种类 组合扳手
     
    型号
    J1226HASD
    J1228HASD
    J1232HASD
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    插口宽
    (英寸)
    B C D C1 D1 全长 重量
    (g)

    ¥128.19起

    当天 13/1631/32"1 11/16"23/64"1 11/64"1/2"11 7/8"245

    ¥151.00起

    当天 7/81 1/16"1 13/16"3/8"1 1/4"33/64"12 1/2"295

    ¥203.69起

    当天 11 13/64"2 1/64"13/32"1 13/32"37/64"14"431

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 128.19起

    价格 :

    ¥ 128.19起

    参考单价 :

    ¥ 128.19

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    全抛光两用扳手

    ¥ 12.04起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用扳手

    发货日: 当天

    全抛光双开口扳手

    ¥ 16.55起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    10件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 334.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    钩形扳手

    ¥ 40.14起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] 钩形扳手

    发货日: 当天起

    全抛光两用快扳

    ¥ 41.37起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 全抛光两用快扳

    发货日: 当天起

    棘轮扳手套装

    ¥ 597.79起

    山下工业研究所(KOKEN) [日本] 棘轮扳手套装

    发货日: 当天起

    23件全抛光两用扳手组套

    ¥ 861.28起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 23件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    14件全抛光两用扳手组套

    ¥ 382.88起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件全抛光两用扳手组套

    发货日: 当天

    13件套公制精抛光双开口扳手

    ¥ 483.29起

    史丹利(STANLEY) [美国] 13件套公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天

    6件全抛光双开口扳手组套

    ¥ 164.73起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6件全抛光双开口扳手组套

    发货日: 当天

    公制精抛光双开口扳手

    ¥ 16.47起

    史丹利(STANLEY) [美国] 公制精抛光双开口扳手

    发货日: 当天起

    棘轮两用扳手

    ¥ 40.24起

    捷科(JETECH) [中国] 棘轮两用扳手

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空