商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

10MM系列公制开口扳手头

原价:

¥133.70起

价格(不含税):

¥133.70起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥133.70

原价:

¥133.70起

价格(不含税):

¥133.70起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥133.70

信息:

【特长/特性】扳手可用在狭小或受限空间代替普通扳手和棘轮扳手•开口端防滑设计采用专利锁定槽。弓形表面设计把接触力分布到更大的区域并保持负载力远离紧固件角部。全抛光表面抗腐蚀,且易于清洁表面。锁紧孔使扳手头紧紧固定于接长杆上,减少作业时间,避免扳手头落在狭窄的空间。接长杆可伸到看不到紧固件的狭小空间里
【用途】小扭矩作业
【尺寸单位】英寸
【表面处理】抛光
【销售单位】单件

展开

清除全部选项

插口宽 (mm) :

9

15

18

19

20

21

22

全长 :

1 5/6"

1 5/8"

1 15/16"

2 1/16"

2 3/32"

2 7/32"

类型 :

PRO-J49MCF

型号 :

  • 7个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
【特长/特性】扳手可用在狭小或受限空间代替普通扳手和棘轮扳手•开口端防滑设计采用专利锁定槽。弓形表面设计把接触力分布到更大的区域并保持负载力远离紧固件角部。全抛光表面抗腐蚀,且易于清洁表面。锁紧孔使扳手头紧紧固定于接长杆上,减少作业时间,避免扳手头落在狭窄的空间。接长杆可伸到看不到紧固件的狭小空间里
【用途】小扭矩作业
【尺寸单位】英寸
【表面处理】抛光
【销售单位】单件

基本信息

单品/套装区分 单品 有无棘轮机构
种类 组合扳手头 符合标准 ASME B107.21
型号
J4909MCF
J4915MCF
J4918MCF
J4919MCF
J4920MCF
J4921MCF
J4922MCF
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长 重量
(g)

¥133.70起

当天 91 5/6"23

¥320.18起

60天 151 5/8"45

¥170.66起

当天 181 15/16"59

¥171.44起

当天 191 15/16"59

¥250.54起

当天 202 1/16"59

¥192.69起

当天 212 3/32"64

¥275.26起

当天 222 7/32"68

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

¥ 26.06起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

发货日: 当天

12.5MM系列6角套筒

¥ 7.11起

世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列6角套筒

发货日: 当天

10MM系列6角套筒

¥ 5.13起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列6角套筒

发货日: 当天

10MM系列六角旋具套筒

¥ 8.30起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列六角旋具套筒

发货日: 当天

带磁性块批头套筒

¥ 6.08起

捷科(JETECH) [中国] 带磁性块批头套筒

发货日: 当天

1/4"系列磁性风动六角尾套筒

¥ 7.90起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4"系列磁性风动六角尾套筒

发货日: 当天起

12.5MM系列6角旋具套筒

¥ 22.93起

史丹利(STANLEY) [美国] 12.5MM系列6角旋具套筒

发货日: 当天起

6.3MM系列六角旋具套筒

¥ 8.30起

世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列六角旋具套筒

发货日: 当天

6.3MM系列6角套筒

¥ 3.61起

世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列6角套筒

发货日: 当天

6.3MM系列公制6角标准套筒

¥ 3.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 6.3MM系列公制6角标准套筒

发货日: 当天起

Cr-Mo1/2英寸内六角旋具套筒

¥ 34.21起

捷科(JETECH) [中国] Cr-Mo1/2英寸内六角旋具套筒

发货日: 当天

3/4"套筒O型环

¥ 12.42起

PROTO [美国] 3/4"套筒O型环

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空