商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 全长
  2. 对边距离尺寸
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 全长

    • 2 29/32"
    • 2 55/64"
  • 对边距离尺寸

    • 5/8"
    • 11/16"
  • 类型

    • PRO-J51
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    英制12角扳手头

    原价 :

    ¥ 108.04起

    价格(不含税):

    ¥ 108.04起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 108.04

    原价 :

    108.04

    价格(不含税):

    ¥ 108.04起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 108.04

    信息 :

    【特长/特性】便于扭矩的校准。适配器从扳手的中心岛适配器开口中心测量距离为2"。12角套筒可以快速的接触紧固件。特殊处理合金钢,提高强度和耐用性。套筒端厚壁专为接触难以进阶的紧固件时提供力量
    【用途】适用于4、6、12角的紧固
    【头径】1/2",5/8",11/16"
    【材质】合金钢
    【表面处理】特殊热处理
    【标准】AS954ES3.8.1
    【销售单位】单件

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    单品/套装区分 单品 有无棘轮机构
    种类 双口眼镜扳手头 全长 2 55/64"
    对边距离尺寸 5/8" 符合标准 AS954E S3.8.1
    重量(g) 54
    【特长/特性】便于扭矩的校准。适配器从扳手的中心岛适配器开口中心测量距离为2"。12角套筒可以快速的接触紧固件。特殊处理合金钢,提高强度和耐用性。套筒端厚壁专为接触难以进阶的紧固件时提供力量
    【用途】适用于4、6、12角的紧固
    【头径】1/2",5/8",11/16"
    【材质】合金钢
    【表面处理】特殊热处理
    【标准】AS954ES3.8.1
    【销售单位】单件

    基本信息

    单品/套装区分 单品 有无棘轮机构
    种类 双口眼镜扳手头 符合标准 AS954E S3.8.1
    型号
    J5120
    J5122
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    全长 对边距离尺寸 重量
    (g)

    ¥108.04起

    当天 2 55/64"5/8"54

    ¥110.78起

    当天 2 29/32"11/16"54

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 108.04起

    价格 :

    ¥ 108.04起

    参考单价 :

    ¥ 108.04

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

    ¥ 24.82起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

    发货日: 当天

    12.5MM系列6角套筒

    ¥ 6.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    10MM系列6角套筒

    ¥ 4.89起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    10MM系列六角旋具套筒

    ¥ 7.90起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列六角旋具套筒

    发货日: 当天

    带磁性块批头套筒

    ¥ 5.79起

    捷科(JETECH) [中国] 带磁性块批头套筒

    发货日: 当天

    1/4"系列磁性风动六角尾套筒

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4"系列磁性风动六角尾套筒

    发货日: 当天起

    12.5MM系列6角旋具套筒

    ¥ 21.84起

    史丹利(STANLEY) [美国] 12.5MM系列6角旋具套筒

    发货日: 当天起

    6.3MM系列六角旋具套筒

    ¥ 7.90起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列六角旋具套筒

    发货日: 当天

    6.3MM系列公制6角标准套筒

    ¥ 3.41起

    史丹利(STANLEY) [美国] 6.3MM系列公制6角标准套筒

    发货日: 当天起

    6.3MM系列6角套筒

    ¥ 3.61起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

    ¥ 28.58起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

    发货日: 当天

    1/4"六角旋具套筒

    ¥ 5.33起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 1/4"六角旋具套筒

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空