商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • J5249HS
  • 按发货日筛选

    航空棘轮扳手

    原价 :

    ¥ 579.69起

    价格(不含税):

    ¥ 579.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 579.69

    原价 :

    579.69

    价格(不含税):

    ¥ 579.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 579.69

    信息 :

    【特长/特性】垂直通孔通过棘轮头,用于把易碎螺栓安装于螺纹销上。金属弹簧夹可定位套筒。特殊的45齿棘轮爪设计提供8度棘轮角度,同时可最大程度提供扭力。薄头设计适用于狭窄空间操作。换向杆设计可单手操作,更便捷
    【尺寸单位(英制或公制)】英寸
    【头径】3/8"
    【表面处理】全抛光/表面镀镍铬
    【销售单位】单件

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是航空棘轮扳手-型号J5249HS的详情页。
    内有型号J5249HS的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    单品·套装区分 单品相关产品 总长(L尺寸)(inch) 7
    有无棘轮机构 重量(g) 281
    【特长/特性】垂直通孔通过棘轮头,用于把易碎螺栓安装于螺纹销上。金属弹簧夹可定位套筒。特殊的45齿棘轮爪设计提供8度棘轮角度,同时可最大程度提供扭力。薄头设计适用于狭窄空间操作。换向杆设计可单手操作,更便捷
    【尺寸单位(英制或公制)】英寸
    【头径】3/8"
    【表面处理】全抛光/表面镀镍铬
    【销售单位】单件

    基本信息

    单品·套装区分 单品相关产品 总长(L尺寸)(inch) 7
    有无棘轮机构
    型号
    J5249HS
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥579.69起

    当天 281

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 579.69起

    价格 :

    ¥ 579.69起

    参考单价 :

    ¥ 579.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    46件12.5MM系列公英制套筒组套

    ¥ 688.27起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 46件12.5MM系列公英制套筒组套

    发货日: 当天

    套筒(6角) 3S

    ¥ 35.11起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(6角) 3S

    发货日: 当天起

    T型套筒扳手

    ¥ 43.54起

    旭金属工业(ASAHIKINZOKU) [日本] T型套筒扳手

    发货日: 当天起

    14件10MM系列套筒组套

    ¥ 142.17起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 14件10MM系列套筒组套

    发货日: 当天

    内六角套筒  4H

    ¥ 50.54起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 4H

    发货日: 当天

    12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    ¥ 141.42起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手

    发货日: 当天

    内六角套筒  2H

    ¥ 38.68起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒 2H

    发货日: 当天

    球形接头

    ¥ 131.01起

    前田金属(TONE) [日本] 球形接头

    发货日: 当天

    内六角套筒扳手套件  400M

    ¥ 1,068.76起

    前田金属(TONE) [日本] 内六角套筒扳手套件 400M

    发货日: 当天

    套筒(12角)  3D

    ¥ 35.11起

    前田金属(TONE) [日本] 套筒(12角) 3D

    发货日: 当天起

    32件套12.5MM系列公制组套

    ¥ 422.34起

    史丹利(STANLEY) [美国] 32件套12.5MM系列公制组套

    发货日: 当天

    冲击性O型环

    ¥ 43.88起

    前田金属(TONE) [日本] 冲击性O型环

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空