商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 插口宽
  2. 全长
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 插口宽(mm)

    • 7
    • 10
    • 12
  • 全长

    • 1 1/16"
    • 1 5/32"
    • 15/16"
  • 类型

    • PRO-J47MCF
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    6.3MM系列公制开口扳手头

    原价 :

    ¥ 116.39起

    价格(不含税):

    ¥ 116.39起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 116.39

    原价 :

    116.39

    价格(不含税):

    ¥ 116.39起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 116.39

    信息 :

    【特长/特性】可以用在狭小或受限空间代替普通扳手和棘轮扳手。开口端防滑设计采用专利锁定槽,防止转动紧固件时打滑。弓形表面设计把接触力分布到更大的区域并保持负载力远离紧固件角部。规格齐全,可广泛适配。全抛光表面抗腐蚀,易于清洁表面
    【用途】适合小扭矩作业
    【尺寸单位(英制或公制)】毫米
    【头径】7~14
    【表面处理】全抛光表面处理
    【销售单位】单件

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    单品/套装区分 单品 有无棘轮机构
    插口宽(mm) 7 种类 组合扳手头
    全长 15/16" 重量(g) 9
    【特长/特性】可以用在狭小或受限空间代替普通扳手和棘轮扳手。开口端防滑设计采用专利锁定槽,防止转动紧固件时打滑。弓形表面设计把接触力分布到更大的区域并保持负载力远离紧固件角部。规格齐全,可广泛适配。全抛光表面抗腐蚀,易于清洁表面
    【用途】适合小扭矩作业
    【尺寸单位(英制或公制)】毫米
    【头径】7~14
    【表面处理】全抛光表面处理
    【销售单位】单件

    基本信息

    单品/套装区分 单品 有无棘轮机构
    种类 组合扳手头
    型号
    J4707MCF
    J4710MCF
    J4712MCF
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    插口宽
    (mm)
    全长 重量
    (g)

    ¥116.39起

    当天 715/16"9

    ¥124.26起

    当天 101 1/16"14

    ¥132.12起

    当天 121 5/32"18

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 116.39起

    价格 :

    ¥ 116.39起

    参考单价 :

    ¥ 116.39

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

    ¥ 24.82起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒

    发货日: 当天

    12.5MM系列6角套筒

    ¥ 6.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    10MM系列6角套筒

    ¥ 4.89起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    10MM系列六角旋具套筒

    ¥ 7.90起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 10MM系列六角旋具套筒

    发货日: 当天

    带磁性块批头套筒

    ¥ 5.79起

    捷科(JETECH) [中国] 带磁性块批头套筒

    发货日: 当天

    1/4"系列磁性风动六角尾套筒

    ¥ 7.52起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 1/4"系列磁性风动六角尾套筒

    发货日: 当天起

    12.5MM系列6角旋具套筒

    ¥ 21.84起

    史丹利(STANLEY) [美国] 12.5MM系列6角旋具套筒

    发货日: 当天起

    6.3MM系列六角旋具套筒

    ¥ 7.90起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列六角旋具套筒

    发货日: 当天

    6.3MM系列公制6角标准套筒

    ¥ 3.41起

    史丹利(STANLEY) [美国] 6.3MM系列公制6角标准套筒

    发货日: 当天起

    6.3MM系列6角套筒

    ¥ 3.61起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 6.3MM系列6角套筒

    发货日: 当天

    12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

    ¥ 28.58起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

    发货日: 当天

    1/4"六角旋具套筒

    ¥ 5.33起

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 1/4"六角旋具套筒

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空