商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • PRO-J26SWM
  • 10件螺栓取出器套筒套装

    根据数量多少打折

    10件螺栓取出器套筒套装

    原价 :

    ¥ 945.67起

    价格(不含税):

    ¥ 945.67起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 945.67

    原价 :

    945.67

    价格(不含税):

    ¥ 945.67起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 945.67

    信息 :

    ・Proto螺栓取出器套筒可容易地取出生锈、磨圆或损坏的螺母和螺栓。
    ・工作的六角结构有18到30个齿,有助于抓紧磨圆的六角紧固件,圆头螺栓和平头螺钉。
    ・薄壁设计有助于触及狭小空间的紧固件。
    ・非工作端六角结构可与扳手或套筒配合使用。
    ・螺栓取出器可以与其他工具一起使用(比如接长杆,方向接头或棘齿),有助于接触难以触及区域的紧固件。
    ・通孔设计可接触长紧固件的底部。
    ・可用于英制和公制紧固件。
    ・套装包含一个耐磨的工具支架。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是10件螺栓取出器套筒套装-型号J69X00的详情页。
    内有型号J69X00的规格、尺寸等相关参数信息。

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    丝锥种类 修正・毛刺去除工具 套件件数(件) 10
    套件内容 螺栓取出器套筒7mm1/4",9/32"/螺栓取出器套筒8mm,5/16"/螺栓取出器套筒9mm,11/32"/螺栓取出器套筒(3/8")/螺栓取出器套筒10mm/螺栓取出器套筒11mm,7/16"/螺栓取出器套筒12mm/螺栓取出器套筒13mm,1/2"/螺栓取出器套筒14mm/螺栓取出器套筒15mm,16mm,5/8" 重量(g) 394
    ・Proto螺栓取出器套筒可容易地取出生锈、磨圆或损坏的螺母和螺栓。
    ・工作的六角结构有18到30个齿,有助于抓紧磨圆的六角紧固件,圆头螺栓和平头螺钉。
    ・薄壁设计有助于触及狭小空间的紧固件。
    ・非工作端六角结构可与扳手或套筒配合使用。
    ・螺栓取出器可以与其他工具一起使用(比如接长杆,方向接头或棘齿),有助于接触难以触及区域的紧固件。
    ・通孔设计可接触长紧固件的底部。
    ・可用于英制和公制紧固件。
    ・套装包含一个耐磨的工具支架。

    基本信息

    丝锥种类 修正・毛刺去除工具 套件件数(件) 10
    型号
    J69X00
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    套件内容 重量
    (g)

    ¥945.67起

    询价 螺栓取出器套筒7mm1/4",9/32"/螺栓取出器套筒8mm,5/16"/螺栓取出器套筒9mm,11/32"/螺栓取出器套筒(3/8")/螺栓取出器套筒10mm/螺栓取出器套筒11mm,7/16"/螺栓取出器套筒12mm/螺栓取出器套筒13mm,1/2"/螺栓取出器套筒14mm/螺栓取出器套筒15mm,16mm,5/8"394

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 945.67起

    价格 :

    ¥ 945.67起

    参考单价 :

    ¥ 945.67

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    断丝取出器

    ¥ 45.96起

    PROTO [美国] 断丝取出器

    发货日: 当天

    断丝取出器

    ¥ 23.99起

    SKC THREAD TOOLS [日本] 断丝取出器

    发货日: 当天起

    5件套断螺丝拴取出器

    ¥ 233.10起

    PROTO [美国] 5件套断螺丝拴取出器

    发货日: 当天

    含钴高速钢螺旋槽丝锥套装

    ¥ 2,085.69起

    ISHIHASHI [日本] 含钴高速钢螺旋槽丝锥套装

    发货日: 5天起

    K-437A丝锥扳手(公制螺纹)

    ¥ 131.46起

    HOZAN(宝山) [日本] K-437A丝锥扳手(公制螺纹)

    发货日: 5天起

    含钴刃倾角/螺旋槽丝锥套装

    ¥ 2,044.94起

    ISHIHASHI [日本] 含钴刃倾角/螺旋槽丝锥套装

    发货日: 5天起

    K-437手用丝锥(公制螺纹)

    ¥ 117.20起

    HOZAN(宝山) [日本] K-437手用丝锥(公制螺纹)

    发货日: 5天起

    丝锥 板牙 套装_DIY用产品
    SKC THREAD TOOLS [日本] 丝锥 板牙 套装_DIY用产品

    发货日: 当天

    窄型铲刀(J2338)

    ¥ 209.53起

    PROTO [美国] 窄型铲刀(J2338)

    发货日: 询价

    NT直槽高速钢螺母丝锥

    ¥ 192.52起

    欧士机(OSG) [日本] NT直槽高速钢螺母丝锥

    发货日: 5天起

    3螺钉板牙架

    ¥ 11.44起

    MHC [中国] 3螺钉板牙架

    发货日: 当天

    丝锥套件 K-431

    ¥ 190.62起

    HOZAN(宝山) [日本] 丝锥套件 K-431

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空