已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
型号 :
本页是TESA-HITE 400/700 测高仪-型号00730043的详情页。
内有型号00730043的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
购买件数 :
产品类型 | 高度游标卡尺 | 显示方式 | 数显式 |
测量范围(mm) | 415 mm/16 in | 最小显示 | 0.0001/0.001/0.01 mm 或0.00001/0.0001/0.001 in |
有无测量数据输出端子 | 有 | 应用范围(mm/in) | 0~570 mm/0~22 in |
产品类型 | 高度游标卡尺 | 显示方式 | 数显式 |
测量范围(mm) | 415 mm/16 in | 最小显示 | 0.0001/0.001/0.01 mm 或0.00001/0.0001/0.001 in |
有无测量数据输出端子 | 有 | 应用范围(mm/in) | 0~570 mm/0~22 in |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空