• 2018/10/18 20:30 ~ 10/19 1:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

防爆双头开桶扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

T8178-02

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8178-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

421.58 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

全长(mm) 350 重量(g) 1165 取得认证 FM Approvals(美国)
高度(mm) 70/95 可选材质 Be-Cu/Al-Cu

本页是防爆双头开桶扳手-型号T8178-02的详情页。
内有型号T8178-02的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687