商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

1050W重型高效往复锯

根据数量多少打折

1050W重型高效往复锯

原价:

¥1,176.30起

价格(不含税):

¥1,176.30起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,176.30

原价:

¥1,176.30起

价格(不含税):

¥1,176.30起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,176.30

信息:

超大功率和转速,有优异的切削性能,理想的底板设计,可视性好和利于全面进刀,全绝缘金属齿轮箱,带有防震软手柄橡胶罩。

展开

清除全部选项

类型 :

DW

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
超大功率和转速,有优异的切削性能,理想的底板设计,可视性好和利于全面进刀,全绝缘金属齿轮箱,带有防震软手柄橡胶罩。

基本信息

产品类型 往复锯(切管锯) 电功率(W) 1050
空载冲数(spm) 0~2800 冲程长度(mm) 29
长×高(mm) 435×178 最大切削能力(木头)(mm) 280
最大切削能力(钢截面和管道)(mm) 100 最大切削能力(PVC)(mm) 130
型号
DW304
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,176.30起

4天 3500

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GSA1100E马刀锯

¥ 1,231.49起

博世(BOSCH) [德国] GSA1100E马刀锯

发货日: 当天

GSA18V-LIC充电式马刀锯

¥ 1,809.71起

博世(BOSCH) [德国] GSA18V-LIC充电式马刀锯

发货日: 4天

往复锯 J1F-FF-30

¥ 530.86起

东成(DongChen) [中国] 往复锯 J1F-FF-30

发货日: 5天

充电式往复锯(CR10DL)

¥ 1,202.71起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式往复锯(CR10DL)

发货日: 3天

锂电马刀锯

¥ 1,181.66起

麦太保(metabo) [德国] 锂电马刀锯

发货日: 4天

GSA18V-LI充电式马刀锯

¥ 1,443.13起

博世(BOSCH) [德国] GSA18V-LI充电式马刀锯

发货日: 4天

往复锯 JR3070CT

¥ 1,435.71起

牧田(MAKITA) [日本] 往复锯 JR3070CT

发货日: 当天

充电式往复锯 JR102

¥ 721.73起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式往复锯 JR102

发货日: 3天

电动往复锯(CR13V2)

¥ 1,077.75起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 电动往复锯(CR13V2)

发货日: 3天

充电式往复锯DJR185Z

¥ 594.30起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式往复锯DJR185Z

发货日: 3天

M4500B往复锯

¥ 707.44起

牧田(MAKITA) [日本] M4500B往复锯

发货日: 3天

充电式马刀锯

¥ 582.12起

东成(DongChen) [中国] 充电式马刀锯

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空