防爆滑行头手柄

防爆滑行头手柄

参考价格(未税价):
292.25 元~
发货日:
5

基本情报

  • 单品·套装区分
    单件
  • 用途
    手工作业用

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 250
  • 350
  • 400
  • 清除选项
头部尺寸

筛选条件

  • 1inch
  • 1/2inch
  • 3/4inch
  • 清除选项
高度(mm)

筛选条件

  • 39
  • 54
  • 56
  • 62
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
250
1/2inch
39
5
292.25

型号 : T8117-02-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 292.25

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    250
  • 用途
    手工作业用
  • 头部尺寸
    1/2inch
  • 高度(mm)
    39
  • 重量(g)
    340
350
3/4inch
54
5
476.94

型号 : T8117-04-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 476.94

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    350
  • 用途
    手工作业用
  • 头部尺寸
    3/4inch
  • 高度(mm)
    54
  • 重量(g)
    1070
400
3/4inch
56
5
568.64

型号 : T8117-06-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 568.64

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    400
  • 用途
    手工作业用
  • 头部尺寸
    3/4inch
  • 高度(mm)
    56
  • 重量(g)
    1335
400
1inch
62
5
670.98

型号 : T8117-08-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 670.98

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    400
  • 用途
    手工作业用
  • 头部尺寸
    1inch
  • 高度(mm)
    62
  • 重量(g)
    1620

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687