商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

防爆旋具手柄

根据数量多少打折

防爆旋具手柄

原价:

¥114.29起

价格(不含税):

¥114.29起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.29

原价:

¥114.29起

价格(不含税):

¥114.29起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.29

清除全部选项

类型 :

T8124

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

全长(mm) 163 杆长 55mm
刀头宽度 1/4inch
型号
T8124-02-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥114.29起

5天 95

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

桥防防爆套筒头

¥ 50.53起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆套筒头

发货日: 5天

桥防防爆万向接头

¥ 107.15起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆万向接头

发货日: 5天

桥防防爆梅花扳手加力杆

¥ 281.46起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆梅花扳手加力杆

发货日: 5天

桥防防爆T型套筒扳手

¥ 50.95起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆T型套筒扳手

发货日: 5天

桥防防爆套筒连接杆

¥ 74.39起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆套筒连接杆

发货日: 5天

桥防防爆内六方套头

¥ 50.30起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆内六方套头

发货日: 5天

防爆内六方套头

¥ 82.22起

CNFB [中国] 防爆内六方套头

发货日: 5天

防爆T型套筒扳手

¥ 71.39起

CNFB [中国] 防爆T型套筒扳手

发货日: 5天

桥防防爆风动套筒头

¥ 171.69起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆风动套筒头

发货日: 5天

防爆套筒连接杆

¥ 114.67起

CNFB [中国] 防爆套筒连接杆

发货日: 5天

防爆万向接头

¥ 153.87起

CNFB [中国] 防爆万向接头

发货日: 5天

防爆L型套筒扳手

¥ 100.99起

CNFB [中国] 防爆L型套筒扳手

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空