高亮度灯和棒球帽

参考价格(未税价):
410.54
发货日:
询价

・包括L205小头盔灯。
・带有Fluke logo的黑色棒球帽。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
询价
410.54

型号 : L207
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 410.54

产品规格

  • 特殊用途
    防水
  • 电池种类
    7号电池
  • 产品类型
    其它
  • 特点
    包括帽子和小头盏灯
  • 套件内容
    L205小头盏灯,带有Fluke logo的黑色棒球帽

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687