商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 绝缘鳄鱼夹组

    根据数量多少打折

    产品目录

    绝缘鳄鱼夹组

    原价:

    ¥28.35起

    价格(不含税):

    ¥28.35起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥28.35

    原价:

    28.35

    价格(不含税):

    ¥28.35起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥28.35

    信息:

    ・用于Fluke TL10测试导线。
    ・钳口可打开9毫米。
    ・软橡胶外层便于握住鳄鱼夹。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是绝缘鳄鱼夹组-型号AC10的详情页。
    内有型号AC10的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    询价

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    询价

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 其他配件 绝缘测试电压 远程测试探头
    钳口开度(mm) 9 安全等级 三类1000V、10A等级
    ・用于Fluke TL10测试导线。
    ・钳口可打开9毫米。
    ・软橡胶外层便于握住鳄鱼夹。

    基本信息

    产品类型 其他配件 绝缘测试电压 远程测试探头
    钳口开度(mm) 9 安全等级 三类1000V、10A等级
     
    型号
    AC10
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥28.35起

    询价

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥28.35起

    价格:

    ¥28.35起

    参考单价:

    ¥28.35

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    鳄鱼夹

    ¥ 66.28起

    华盛昌(CEM) [中国] 鳄鱼夹

    发货日: 30天

    福禄克/FLUKE数字万用表

    ¥ 419.99起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE数字万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 15.00起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    高级数显测电笔

    ¥ 23.63起

    史丹利(STANLEY) [美国] 高级数显测电笔

    发货日: 当天

    普通型测电笔

    ¥ 8.68起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 普通型测电笔

    发货日: 当天

    数字万用表

    ¥ 192.99起

    优利德(UNI-T) [中国] 数字万用表

    发货日: 当天起

    FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    ¥ 1,170.56起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    发货日: 当天

    自动量程数字万用表

    ¥ 85.64起

    优利德(UNI-T) [中国] 自动量程数字万用表

    发货日: 当天

    FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    ¥ 1,089.03起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    发货日: 当天起

    掌上型万用表

    ¥ 188.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 掌上型万用表

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 12.96起

    史丹利(STANLEY) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    福禄克数字万用表87V

    ¥ 2,680.97起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克数字万用表87V

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空