商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 最大开口
  2. 全长
  3. 重量
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最大开口(mm)

    • 13
    • 18
    • 24
    • 30
    • 36
    • 46
    • 55
    • 65
  • 全长(mm)

    • 100
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 375
    • 450
    • 600
  • 重量(g)

    • 33
    • 135
    • 281
    • 440
    • 720
    • 1410
    • 2261
    • 4705
  • 类型

    • T8125A
  • 按发货日筛选

    防爆活扳手(T8125A)

    根据数量多少打折

    产品目录

    防爆活扳手(T8125A)

    原价 :

    ¥215.04起

    价格(不含税):

    ¥215.04起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥215.04

    原价 :

    215.04

    价格(不含税):

    ¥215.04起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥215.04

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    最大开口(mm) 13 全长(mm) 100
    重量(g) 33 取得认证 FM Approvals(美国)

    基本信息

     
    型号
    T8125A-02-BE-CU
    T8125A-04-BE-CU
    T8125A-06-BE-CU
    T8125A-08-BE-CU
    T8125A-10-BE-CU
    T8125A-12-BE-CU
    T8125A-14-BE-CU
    T8125A-16-BE-CU
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最大开口
    (mm)
    全长
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥215.04起

    5天 1310033

    ¥249.13起

    5天 18150135

    ¥296.12起

    5天 24200281

    ¥355.67起

    5天 30250440

    ¥500.90起

    5天 36300720

    ¥698.06起

    5天 463751410

    ¥949.40起

    5天 554502261

    ¥1,708.65起

    5天 656004705

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥215.04起

    价格 :

    ¥215.04起

    参考单价 :

    ¥215.04

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    桥防防爆可调勾扳手

    ¥ 161.07起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆可调勾扳手

    发货日: 5天

    防爆可调勾扳手(T8173C)

    ¥ 340.05起

    CNFB [中国] 防爆可调勾扳手(T8173C)

    发货日: 5天

    防爆活扳手

    ¥ 211.90起

    CNFB [中国] 防爆活扳手

    发货日: 5天

    桥防防爆活扳手

    ¥ 119.29起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆活扳手

    发货日: 5天

    桥防防爆柱销式勾扳手

    ¥ 219.73起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆柱销式勾扳手

    发货日: 5天

    防爆可调勾扳手(T8173B)

    ¥ 277.00起

    CNFB [中国] 防爆可调勾扳手(T8173B)

    发货日: 5天

    防爆勾扳手(T8173)

    ¥ 188.42起

    CNFB [中国] 防爆勾扳手(T8173)

    发货日: 5天

    防爆内四角扳手

    ¥ 113.21起

    CNFB [中国] 防爆内四角扳手

    发货日: 5天

    桥防防爆勾扳手

    ¥ 105.16起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆勾扳手

    发货日: 5天

    防爆皮带扳手

    ¥ 554.84起

    CNFB [中国] 防爆皮带扳手

    发货日: 5天

    桥防防爆管钳子

    ¥ 176.48起

    桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆管钳子

    发货日: 5天

    防爆多用开桶扳手(T8179C)

    ¥ 3,109.34起

    CNFB [中国] 防爆多用开桶扳手(T8179C)

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空