已完成选型
还剩4项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
最大开口(mm) | 45 | 全长(mm) | 240 |
重量(g) | 510 | 取得认证 | FM Approvals(美国) |
型号 |
---|
T8127-02-BE-CU |
T8127-04-BE-CU |
T8127-06-BE-CU |
T8127-08-BE-CU |
T8127-10-BE-CU |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大开口 (mm) | 全长 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥328.36起 | 有 | 5天 | 45 | 240 | 510 | |
¥395.86起 | 有 | 5天 | 48 | 254 | 615 | |
¥671.84起 | 有 | 5天 | 58 | 305 | 910 | |
¥698.11起 | 有 | 5天 | 65 | 350 | 1220 | |
¥834.09起 | 有 | 5天 | 70 | 380 | 1465 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空