商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

防爆高颈敲击梅花扳手(T8162B)

根据数量多少打折

防爆高颈敲击梅花扳手(T8162B)

原价:

¥ 261.15起

价格(不含税):

¥ 261.15起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥261.15

原价:

¥ 261.15起

价格(不含税):

¥ 261.15起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥261.15

清除全部选项

插口宽 (mm) :

24

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

全长 (mm) :

160

180

200

220

240

250

270

295

317

330

350

370

385

重量 (g) :

370

475

615

825

950

1330

1650

2000

2430

2750

3385

4655

5020

类型 :

T8162B

型号 :

  • 14个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报

基本信息

取得认证 FM Approvals(美国) 角度 60°

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

击打梅花扳手

¥ 842.51起

HAMACO [日本] 击打梅花扳手

发货日: 5天起

防爆敲击梅花扳手

¥ 269.64起

CNFB [中国] 防爆敲击梅花扳手

发货日: 5天

防爆弯柄敲击呆扳手

¥ 122.14起

CNFB [中国] 防爆弯柄敲击呆扳手

发货日: 5天

防爆英制敲击梅花扳手德国标准DIN7444

¥ 119.75起

CNFB [中国] 防爆英制敲击梅花扳手德国标准DIN7444

发货日: 5天

桥防防爆敲击梅花扳手

¥ 78.49起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆敲击梅花扳手

发货日: 5天

桥防防爆敲击呆扳手

¥ 84.86起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆敲击呆扳手

发货日: 5天

防爆加力杆梅花扳手

¥ 280.54起

CNFB [中国] 防爆加力杆梅花扳手

发货日: 5天

防爆敲击呆扳手

¥ 237.06起

CNFB [中国] 防爆敲击呆扳手

发货日: 5天

防爆敲击呆扳手

¥ 117.04起

CNFB [中国] 防爆敲击呆扳手

发货日: 5天

防爆敲击梅花扳手

¥ 110.29起

CNFB [中国] 防爆敲击梅花扳手

发货日: 5天

防爆重型敲击梅花扳手

¥ 320.33起

CNFB [中国] 防爆重型敲击梅花扳手

发货日: 5天

防爆凸形敲击梅花扳手

¥ 134.98起

CNFB [中国] 防爆凸形敲击梅花扳手

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空