商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

52件6.3MM系列综合组套

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥615.27起

价格(不含税):

¥615.27起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥615.27

原价:

¥615.27起

价格(不含税):

¥615.27起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥615.27

信息:

专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

展开

清除全部选项

类型 :

9505

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 工具箱类型 保护工具箱
工具套装类型 单开便携式 套装内容(点) 52
外壳颜色 绿色
型号
09505
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
套装内容

¥615.27起

¥553.74起

当天 14件6.3MM系列6角套筒3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM,18件6.3MM系列25MM长旋具头,十字(#1#2#3),花形(T-10,15,20,25,30,40)六角(3,4,5,6,7,8MM)一字(4,5.5,6.5MM)6件6.3MM系列6角长套筒(8,9,10,11,12,13MM)1件十字形螺丝批#0×75MM,1件一字形螺丝批3.2MM×150MM,1件花形螺丝批T-8×75MM,1件迷你尖嘴钳5",1件迷你斜嘴钳5",1件圆口大力钳5"1件活动扳手6",1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手,1件6.3MM系列旋柄,1件6.3MM系列滑行杆,1件6.3MM系列万向接头,2件6.3MM系列转向接杆2",4",1件6.3MM系列旋具头接头

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 122.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

18件套高级通用工具包组套

¥ 434.31起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

38件6.3MM系列套筒组套

¥ 315.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 38件6.3MM系列套筒组套

发货日: 当天

工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

¥ 4,803.01起

前田金属(TONE) [日本] 工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

发货日: 当天起

新型塑料工具箱

¥ 140.96起

史丹利(STANLEY) [美国] 新型塑料工具箱

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空