商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

65件6.3×10MM系列公英制套筒组套

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥422.55起

价格(不含税):

¥422.55起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥422.55

原价:

¥422.55起

价格(不含税):

¥422.55起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥422.55

信息:

专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

展开

清除全部选项

类型 :

9011

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 工具箱类型 保护工具箱
工具套装类型 单开便携式 套装内容(点) 65
外壳颜色 绿色
型号
09011
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
套装内容

¥422.55起

¥380.30起

当天 12件6.3MM系列6角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13MM)18件6.3MM系列25MM长旋具头:十字(#1,#2,#3)花形(T-10,T15,20,25,30,40)六角(3,4,5,6,7,8MM)一字(4,5.5,6.5MM)10件10MM系列六角套筒(5/32",3/16",7/32",1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",7/16",1/2")8件10MM系列6角英制套筒(3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16")1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手,1件10MM系列转向接杆3“,1件10MM系列万向接头,1件6.3MM系列旋具头接头,1件10MM系列接头,1件6.3MM系列旋柄,1件10MM系列火花塞套筒16MM

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

58件10MM系列套筒组套

¥ 572.62起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件10MM系列套筒组套

发货日: 当天

46件12.5MM系列公英制套筒组套

¥ 722.68起

世达(SATA TOOLS) [美国] 46件12.5MM系列公英制套筒组套

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 122.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

18件套高级通用工具包组套

¥ 434.31起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

38件6.3MM系列套筒组套

¥ 315.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 38件6.3MM系列套筒组套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空