商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

7件基本维修组套

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥114.52起

价格(不含税):

¥114.52起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.52

原价:

¥114.52起

价格(不含税):

¥114.52起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥114.52

信息:

专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

展开

清除全部选项

类型 :

6001

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 工具箱类型 保护工具箱
工具套装类型 双开便携式 套装内容(点) 7
外壳颜色 绿色
型号
06001
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
套装内容

¥114.52起

¥103.07起

当天 1件钢丝钳7",1件沾塑柄活动扳手8",1件T系列双头螺丝批#2&6MM×100MM,1件普通型测电笔145MM,1件凯锐系列钢卷尺2M×13MM,1件塑柄美工刀8节18×100MM,1件钢管柄羊角锤0.5磅

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

11件基本维修组套

¥ 212.47起

世达(SATA TOOLS) [美国] 11件基本维修组套

发货日: 当天

27件基本维修组套

¥ 311.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 27件基本维修组套

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 122.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

18件套高级通用工具包组套

¥ 434.31起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

38件6.3MM系列套筒组套

¥ 315.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 38件6.3MM系列套筒组套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空