商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

根据数量多少打折

80件6.3MM系列旋具头组套

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥228.26起

价格(不含税):

¥228.26起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥228.26

原价:

¥228.26起

价格(不含税):

¥228.26起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥228.26

信息:

专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等
【注意事项】
・挂孔禁止插上加力杆或使用夹持工具使用。
・刀头禁止自行打磨、或用作撬棒、搅拌棒使用。
・敲击使用造成的各种损坏不在质保范围。

展开

清除全部选项

类型 :

9326

型号 :

  • 1个备选型号

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等
【注意事项】
・挂孔禁止插上加力杆或使用夹持工具使用。
・刀头禁止自行打磨、或用作撬棒、搅拌棒使用。
・敲击使用造成的各种损坏不在质保范围。

基本信息

单品·套装区分 套件 套装数量(件) 80
工具套装类型 双开便携式 工具箱类型 保护工具箱
外壳颜色 绿色
型号
09326
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
套装内容

¥228.26起

¥205.43起

当天 6件6.3mm系列25mm长一字旋具头(3,4,5,5.5,6,6.5mm)/5件6.3mm系列25mm长十字旋具头(#0,#1,#2,#3)/8件6.3mm系列25mm长花形旋具头(T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/8件6.3mm系列25mm长中孔花形旋具头(T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/6件6.3mm系列25mm长六角旋具头(2,2.5,3,4,5,6mm)/6件6.3mm系列50mm长六角旋具头(3,4,5.5,6,6.5mm)/4件6.3mm系列50mm长十字旋具头(T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40)/11件6.3mm系列65mm长双头旋具头(PH1-PH1,PH2-PH2,PH3-PH3,4.5mm-PH1.5.5mm-PH2,6.5mm-PH3,PH1-PH2,PH-PH3,PH1-PH1,PH2-PH2,PH3-PH3)/1件6.3mm系列25mm长旋具头带珠接杆/1件6.3mm系列50mm长旋具头带珠接杆/1件6.3mm系列旋具头磁性接杆/1件棘轮旋具头旋柄

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

调换式螺丝刀套件 9516

¥ 1,758.16起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 调换式螺丝刀套件 9516

发货日: 当天

86件6.3×12.5MM系列套筒组套

¥ 828.52起

世达(SATA TOOLS) [美国] 86件6.3×12.5MM系列套筒组套

发货日: 当天

9件特长球头内六角扳手组套

¥ 93.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

16件可换头螺丝批组套

¥ 109.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 16件可换头螺丝批组套

发货日: 当天

8件A系列花形螺丝批组套

¥ 109.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列花形螺丝批组套

发货日: 当天

24件T形柄棘轮螺丝批组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 24件T形柄棘轮螺丝批组套

发货日: 当天

15件综合微型螺丝批组套

¥ 180.87起

世达(SATA TOOLS) [美国] 15件综合微型螺丝批组套

发货日: 当天

16件螺丝批综合套装

¥ 186.91起

史丹利(STANLEY) [美国] 16件螺丝批综合套装

发货日: 当天

工具套装(58PCS)

¥ 428.11起

TRAD [日本] 工具套装(58PCS)

发货日: 当天

工具托组套-13件螺丝批

¥ 188.77起

世达(SATA TOOLS) [美国] 工具托组套-13件螺丝批

发货日: 当天

8件A系列一字/十字螺丝批组套

¥ 106.63起

世达(SATA TOOLS) [美国] 8件A系列一字/十字螺丝批组套

发货日: 当天

精密螺丝刀套装

¥ 78.27起

威威(VESSEL) [日本] 精密螺丝刀套装

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空