商品分类

根据数量多少打折

工具托组套-4件钳子

原价:

¥204.56起

价格(不含税):

¥204.56起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥204.56

原价:

¥204.56起

价格(不含税):

¥204.56起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥204.56

信息:

专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

展开

清除全部选项

类型 :

9912

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

    09912


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
专为日常维修设计,适合家庭,物业,办公等

基本信息

工具套装・工具箱 成套工具 工具箱类型 保护工具箱
工具套装类型 单开便携式 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 375×185×45
套装内容(点) 4 外壳颜色 绿色
型号
09912
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
套装内容

¥204.56起

当天 尖嘴钳6"/斜嘴钳6"/钢丝钳8"/塑料水口钳6"各一件

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

标准斜口钳

¥ 169.97起

室本铁工(MUROMOTO) [日本] 标准斜口钳

发货日: 当天起

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

凯锐系列钢卷尺

¥ 14.46起

世达(SATA TOOLS) [美国] 凯锐系列钢卷尺

发货日: 当天

沾塑欧式活动扳手

¥ 41.05起

世达(SATA TOOLS) [美国] 沾塑欧式活动扳手

发货日: 当天

A系列十字形螺丝批

¥ 10.11起

世达(SATA TOOLS) [美国] A系列十字形螺丝批

发货日: 当天

斜嘴钳

¥ 50.11起

世达(SATA TOOLS) [美国] 斜嘴钳

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

活动扳手

¥ 62.44起

世达(SATA TOOLS) [美国] 活动扳手

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空