商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

三翻斗塑料工具箱17"

原价:

¥212.47起

价格(不含税):

¥212.47起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥212.47

原价:

¥212.47起

价格(不含税):

¥212.47起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥212.47

信息:

锁扣采用ABS工程塑料,牢固耐用

展开

清除全部选项

类型 :

95166

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

15

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
锁扣采用ABS工程塑料,牢固耐用

基本信息

工具套装・工具箱 工具箱 工具箱类型 保护工具箱
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 440×230×250 外壳颜色 绿色
重量(g) 2180
型号
95166
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥212.47起

15天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 122.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

18件套高级通用工具包组套

¥ 434.31起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

38件6.3MM系列套筒组套

¥ 315.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 38件6.3MM系列套筒组套

发货日: 当天

新型塑料工具箱

¥ 140.96起

史丹利(STANLEY) [美国] 新型塑料工具箱

发货日: 当天

工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

¥ 4,803.01起

前田金属(TONE) [日本] 工具套装 TSS4331红色/银色/黑色

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空