商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

五翻斗工具箱17"

根据数量多少打折

五翻斗工具箱17"

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥209.31起

价格(不含税):

¥209.31起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥209.31

原价:

¥209.31起

价格(不含税):

¥209.31起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥209.31

信息:

采用镀锌磷化钢板,防锈能力特强

展开

清除全部选项

类型 :

95104A

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
采用镀锌磷化钢板,防锈能力特强

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

工具套装・工具箱 工具箱 工具箱类型 保护工具箱
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 430×200×200 外壳颜色 绿色
重量(g) 4000
型号
95104A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥209.31起

¥188.38起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

三翻斗工具箱17"

¥ 188.77起

世达(SATA TOOLS) [美国] 三翻斗工具箱17"

发货日: 当天

新型塑料工具箱

¥ 140.96起

史丹利(STANLEY) [美国] 新型塑料工具箱

发货日: 当天

手提工具箱16"

¥ 122.42起

世达(SATA TOOLS) [美国] 手提工具箱16"

发货日: 当天

58件机械设备维修组套

¥ 852.22起

世达(SATA TOOLS) [美国] 58件机械设备维修组套

发货日: 当天

53件套电讯工具套装

¥ 989.77起

史丹利(STANLEY) [美国] 53件套电讯工具套装

发货日: 当天

9件基本维修组套

¥ 157.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件基本维修组套

发货日: 当天

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

42件全能工具组套

¥ 1,461.41起

史丹利(STANLEY) [美国] 42件全能工具组套

发货日: 4天

18件套高级通用工具包组套

¥ 434.31起

史丹利(STANLEY) [美国] 18件套高级通用工具包组套

发货日: 当天

工具箱

¥ 89.00起

MISUMI 工具箱

发货日: 当天

23件基本电工维修组套

¥ 457.31起

世达(SATA TOOLS) [美国] 23件基本电工维修组套

发货日: 当天

38件6.3MM系列套筒组套

¥ 315.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 38件6.3MM系列套筒组套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空