商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

手提工具箱16"

促销:

截止日期2019/12/16

原价:

¥122.42起

价格(不含税):

¥122.42起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥122.42

原价:

¥122.42起

价格(不含税):

¥122.42起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥122.42

信息:

采用镀锌磷化冷轧钢板,防锈能力特强。

展开

清除全部选项

类型 :

951/ST

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
采用镀锌磷化冷轧钢板,防锈能力特强。

基本信息

工具套装・工具箱 工具箱 工具箱类型 保护工具箱
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm) 420×155×120 外壳颜色 绿色
重量(g) 1900 工具箱规格 16"
型号
95115
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥122.42起

¥110.18起

当天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

塑料工具箱15"

¥ 67.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 塑料工具箱15"

发货日: 当天

TBH手提工具箱

¥ 38.17起

天狼(TIANLANG) [中国] TBH手提工具箱

发货日: 当天

橡塑公制卷尺

¥ 17.60起

史丹利(STANLEY) [美国] 橡塑公制卷尺

发货日: 当天

钢丝钳

¥ 43.44起

世达(SATA TOOLS) [美国] 钢丝钳

发货日: 当天

9件特长球头内六角扳手组套

¥ 93.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

自动中心冲头

¥ 372.00起

MISUMI 自动中心冲头

发货日: 当天

9件一字、十字微型螺丝批组套

¥ 109.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件一字、十字微型螺丝批组套

发货日: 当天

数显测电笔

¥ 12.96起

史丹利(STANLEY) [美国] 数显测电笔

发货日: 当天

单开关接线板

¥ 12.88起

公牛(BULL)[中国] 单开关接线板

发货日: 当天起

14件10MM系列套筒组套

¥ 149.28起

世达(SATA TOOLS) [美国] 14件10MM系列套筒组套

发货日: 当天

10件全抛光双开口扳手组套

¥ 351.47起

世达(SATA TOOLS) [美国] 10件全抛光双开口扳手组套

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空