商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 92351
  • 按发货日筛选

    胡桃木柄焊工除渣锤

    胡桃木柄焊工除渣锤

    原价 :

    ¥ 54.91起

    价格(不含税):

    ¥ 54.91起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 54.91

    原价 :

    54.91

    价格(不含税):

    ¥ 54.91起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 54.91

    信息 :

    【特长/特性】尖锥的头部用于焊工焊接工件时除去焊渣。头部烤黑漆+胡桃部柄。
    【全长】295(mm)
    【头部材料】碳素铜
    【柄材料】胡桃木

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是胡桃木柄焊工除渣锤-型号92351的详情页。
    内有型号92351的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    24天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    24天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    头部材质 碳素钢 柄材质 其它
    全长(mm) 295 规格 0.5磅
    产品类型 锤子
    【特长/特性】尖锥的头部用于焊工焊接工件时除去焊渣。头部烤黑漆+胡桃部柄。
    【全长】295(mm)
    【头部材料】碳素铜
    【柄材料】胡桃木

    基本信息

    头部材质 碳素钢 柄材质 其它
    全长(mm) 295 规格 0.5磅
    产品类型 锤子
     
    型号
    92351
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥54.91起

    24天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 54.91起

    价格 :

    ¥ 54.91起

    参考单价 :

    ¥ 54.91

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    24天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    防震橡皮锤

    ¥ 114.34起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 防震橡皮锤

    发货日: 当天

    榔头 防震榔头

    ¥ 20.93起

    MISUMI 榔头 防震榔头

    发货日: 当天起

    胡桃木柄铜锤

    ¥ 263.17起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 胡桃木柄铜锤

    发货日: 当天

    玻璃纤维柄圆头锤

    ¥ 44.38起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 玻璃纤维柄圆头锤

    发货日: 当天

    木柄圆头锤

    ¥ 39.87起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 木柄圆头锤

    发货日: 当天

    塑料锤

    ¥ 131.20起

    OH工业(O.H.INDUSTRIAL) [日本] 塑料锤

    发货日: 5天起

    橡胶防震锤

    ¥ 36.77起

    捷科(JETECH) [中国] 橡胶防震锤

    发货日: 当天

    木柄安装锤

    ¥ 57.17起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 木柄安装锤

    发货日: 当天

    榔头 安全榔头

    ¥ 23.24起

    MISUMI 榔头 安全榔头

    发货日: 当天起

    钢管柄无反弹安装锤

    ¥ 109.82起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 钢管柄无反弹安装锤

    发货日: 当天

    安装锤

    ¥ 56.60起

    史丹利(STANLEY) [美国] 安装锤

    发货日: 当天

    铜锤

    ¥ 273.99起

    OH工业(O.H.INDUSTRIAL) [日本] 铜锤

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空