• 尊敬的客户,在11月上海召开“中国国际进口博览会”期间,米思米的营业日照常不做变动。展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

电子元件专用精密镊子(尖头式精密镊子)

参考价格(未税价):
133.33 元~
发货日:
59天~

・用于精细的安装工作。
・采用直柄形式。
・具有光滑的夹持表面。
・特别细长的镊尖。

基本情报

  • 前端类型
    直锥
  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 115
  • 120
  • 清除选项
表面处理

筛选条件

  • 不锈,防磁 ,亚光表面处理
  • 钛合金,防磁,防酸,不锈,亚光表面处理
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
115
不锈,防磁 ,亚光表面处理
59
133.33

型号 : 92-22-07
一般发货日 59
参考价格(未税价) 133.33

产品规格

  • 前端类型
    直锥
  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 全长(mm)
    115
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    不锈,防磁 ,亚光表面处理
  • 重量(g)
    12
120
钛合金,防磁,防酸,不锈,亚光表面处理
询价
219.76

型号 : 92-23-05
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 219.76

产品规格

  • 前端类型
    直锥
  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 全长(mm)
    120
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    钛合金,防磁,防酸,不锈,亚光表面处理
  • 重量(g)
    10

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687