精密双向平口钳(SZXQGG75型)

精密双向平口钳(SZXQGG75型)
  • 根据数量多少打折

(i)注意

  • 征宙唯一网上认证平台,绝对正品
  • 两件采购更优惠
  • 所售价格含运费

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

SZXQGG75

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
SZXQGG75
型号数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 平口钳 长L(mm) 160 钳口宽B(mm) 75
钳口深H(mm) 30 开口度Smax(mm) 76

本页是精密双向平口钳(SZXQGG75型)-型号SZXQGG75的详情页。
内有型号SZXQGG75的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687