QW型万向可倾平口钳

QW型万向可倾平口钳
  • 根据数量多少打折

・采用高质量的铸铁材料。
・两钳口的平行度0.005mm/100mm,两钳口对导轨面垂直度0.025mm。
・采用钳体,双向体、滑座回转可倾机构,实现三个方向各种方位的定位。
・广泛用于机械加工、电加工等复杂零件的使用。

(i)注意

  • 征宙唯一网上认证平台,绝对正品
  • 两件采购更优惠
  • 所售价格含运费

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
QW100
QW125
型号数量折扣一般
发货日
钳口宽B
(mm)
开口度Smax
(mm)
重量
(g)
5天 105105毛重/净重:31000/26000
5天 125125毛重/净重:35000/30000

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 平口钳 钳口深H(mm) 40

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687