商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 孔径(钻头直径)D
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    • 3.2-12.7
    • 4.8-22.2
    • 4.8-12.7
    • 9.7
    • 12.7
    • 12.7-28.6
    • 22.2
  • 类型

  • 按发货日筛选

    阶梯钻组装工具

    根据数量多少打折

    阶梯钻组装工具

    原价 :

    ¥ 275.26起

    价格(不含税):

    ¥ 275.26起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 275.26

    原价 :

    275.26

    价格(不含税):

    ¥ 275.26起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 275.26

    信息 :

    ・独特的分阶钻头设计,穿透钢板速度极快。
    ・防滑性能好,即使在圆弧面上也不打滑。
    ・平衡的双槽设计,减少压力。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    孔径(钻头直径)D(mm) 12.7-28.6 刀具材质 高速钢
    柄类型 铣刀柄型 有无涂层
    有无油孔 卡盘最小尺寸(mm) 9.5
    材质最大厚度(mm) 3.5
    ・独特的分阶钻头设计,穿透钢板速度极快。
    ・防滑性能好,即使在圆弧面上也不打滑。
    ・平衡的双槽设计,减少压力。

    基本信息

    刀具材质 高速钢 柄类型 铣刀柄型
    有无涂层 有无油孔
    卡盘最小尺寸(mm) 9.5 材质最大厚度(mm) 3.5
    型号
    30008
    34401
    34403
    34410
    34411
    36018
    36402
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    孔径(钻头直径)D
    (mm)

    ¥677.25起

    38天 12.7-28.6

    ¥275.26起

    当天 3.2-12.7

    ¥498.65起

    当天 4.8-22.2

    ¥311.21起

    40天 12.7

    ¥514.56起

    当天 22.2

    ¥304.47起

    当天 9.7

    ¥344.91起

    当天 4.8-12.7

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 275.26起

    价格 :

    ¥ 275.26起

    参考单价 :

    ¥ 275.26

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    阶梯钻(2刃钛涂层)

    ¥ 283.00起

    TRUSCO [日本] 阶梯钻(2刃钛涂层)

    发货日: 5天起

    一般加工用直柄高速钢钻头(先端角118°)

    ¥ 2.35起

    上工[中国] 一般加工用直柄高速钢钻头(先端角118°)

    发货日: 当天起

    竹笋形钻头(银色型)

    ¥ 370.22起

    大见工业(OMI KOGYO) [日本] 竹笋形钻头(银色型)

    发货日: 当天起

    螺旋阶梯钻(2刃型)

    ¥ 1,118.94起

    锐科(Ruko) [德国] 螺旋阶梯钻(2刃型)

    发货日: 5天起

    “螺旋阶梯钻”(2刃钛涂层型)

    ¥ 343.40起

    TRUSCO [日本] “螺旋阶梯钻”(2刃钛涂层型)

    发货日: 5天起

    螺旋阶梯钻(2刃钛涂层型)

    ¥ 1,940.06起

    锐科(Ruko) [德国] 螺旋阶梯钻(2刃钛涂层型)

    发货日: 5天起

    螺旋竹笋形钻头

    ¥ 429.87起

    大见工业(OMI KOGYO) [日本] 螺旋竹笋形钻头

    发货日: 当天

    阶梯钻(2刃钛涂层)

    ¥ 333.80起

    TRUSCO [日本] 阶梯钻(2刃钛涂层)

    发货日: 5天起

    “Nice Mighty螺旋阶梯钻”(直插3刃钛涂层型)

    ¥ 824.50起

    TRUSCO [日本] “Nice Mighty螺旋阶梯钻”(直插3刃钛涂层型)

    发货日: 5天起

    阶梯钻(3刃型)

    ¥ 605.23起

    锐科(Ruko) [德国] 阶梯钻(3刃型)

    发货日: 5天起

    阶梯钻(2刃)

    ¥ 247.40起

    TRUSCO [日本] 阶梯钻(2刃)

    发货日: 5天起

    阶梯钻(2刃)

    ¥ 301.20起

    TRUSCO [日本] 阶梯钻(2刃)

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空