商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

桥防防爆旋具接头

根据数量多少打折

桥防防爆旋具接头

原价:

¥50.46起

价格(不含税):

¥50.46起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥50.46

原价:

¥50.46起

价格(不含税):

¥50.46起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥50.46

信息:

用于传动附件配合,作为一字旋具使用。

展开

清除全部选项

材质 :

铍青铜合金

铝青铜合金

类型 :

114

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

5

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
用于传动附件配合,作为一字旋具使用。

基本信息

全长(mm) 52 取得认证 FM Approvals(美国)
规格1 1/2inch 头部宽度 13mm
头部厚度 2mm 插口形状 4角
型号
114-1002-A
114-1002-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质 重量
(g)

¥50.46起

5天 铝青铜合金91

¥64.40起

5天 铍青铜合金102

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

桥防防爆万向接头

¥ 107.15起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆万向接头

发货日: 5天

桥防防爆套筒头

¥ 50.53起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆套筒头

发货日: 5天

桥防防爆梅花扳手加力杆

¥ 281.46起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆梅花扳手加力杆

发货日: 5天

桥防防爆T型套筒扳手

¥ 50.95起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆T型套筒扳手

发货日: 5天

桥防防爆套筒连接杆

¥ 74.39起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆套筒连接杆

发货日: 5天

桥防防爆内六方套头

¥ 50.30起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆内六方套头

发货日: 5天

防爆内六方套头

¥ 82.22起

CNFB [中国] 防爆内六方套头

发货日: 5天

防爆T型套筒扳手

¥ 71.39起

CNFB [中国] 防爆T型套筒扳手

发货日: 5天

桥防防爆风动套筒头

¥ 171.69起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆风动套筒头

发货日: 5天

防爆套筒连接杆

¥ 114.67起

CNFB [中国] 防爆套筒连接杆

发货日: 5天

防爆万向接头

¥ 153.87起

CNFB [中国] 防爆万向接头

发货日: 5天

桥防防爆L型套筒扳手

¥ 64.38起

桥防(QIAOFANG) [中国] 桥防防爆L型套筒扳手

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空