商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    FW80型、F11系列万能分度头

    FW80型、F11系列万能分度头

    原价 :

    ¥ 6,941.92起

    价格(不含税):

    ¥ 6,941.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6,941.92

    原价 :

    6,941.92

    价格(不含税):

    ¥ 6,941.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 6,941.92

    信息 :

    ・ FW80,F11100A,F11125A,F11160A型万能分度头是铣床上的主要附件之一,利用分度刻度环和游标,定位销和分度盘以及交换齿轮,能将装卡在顶尖间或卡盘上的工件分成任意角度,可将圆周分成任意等份,辅助机床利用各种不同形状的刀具进行各种沟槽、正齿轮、螺旋正齿轮、 螺旋线凸轮等的加工工作。
    ・该产品还备有圆工作台,将它安装在分度头主轴上,工件可直接紧固在工作台上,也可利用装在工作台上的夹具紧固,可完成工件多方位加工。
    ・ F11125C、 F11160C型万能分度头,是根据用户要求特殊订货的产品。本产品是在F11125A,F11160A型万能分度头的基础上进行了改进,能承受较大负荷。
    ・ F11100AL、 F11125AL、 F11160AL型万能分度头,与FW80一样,分度手把为左置。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 零件 中心高(mm) 160
    主轴水平位置向上转动角度(°) ≤95 主轴水平位置向下转动角度(°) ≤5
    主轴(台面中心) 孔锥度 MT4 定位键宽度(mm) 18
    主轴法兰盘定短锥直径(φ)(mm) 53.975 分度盘孔数A盘 24.~43
    分度盘孔数B盘 46~66 模数 2
    分度精度 ±45" 最大承载(g) 130000
    箱体尺寸 (长 × 宽 × 高)(mm) 710×535×342 变换齿轮齿数 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100
    游标最小示值 10" 重量(g) 130000
    ・ FW80,F11100A,F11125A,F11160A型万能分度头是铣床上的主要附件之一,利用分度刻度环和游标,定位销和分度盘以及交换齿轮,能将装卡在顶尖间或卡盘上的工件分成任意角度,可将圆周分成任意等份,辅助机床利用各种不同形状的刀具进行各种沟槽、正齿轮、螺旋正齿轮、 螺旋线凸轮等的加工工作。
    ・该产品还备有圆工作台,将它安装在分度头主轴上,工件可直接紧固在工作台上,也可利用装在工作台上的夹具紧固,可完成工件多方位加工。
    ・ F11125C、 F11160C型万能分度头,是根据用户要求特殊订货的产品。本产品是在F11125A,F11160A型万能分度头的基础上进行了改进,能承受较大负荷。
    ・ F11100AL、 F11125AL、 F11160AL型万能分度头,与FW80一样,分度手把为左置。

    基本信息

    产品类型 零件 中心高(mm) 160
    主轴水平位置向上转动角度(°) ≤95 主轴水平位置向下转动角度(°) ≤5
    主轴(台面中心) 孔锥度 MT4 定位键宽度(mm) 18
    主轴法兰盘定短锥直径(φ)(mm) 53.975 分度盘孔数A盘 24.~43
    分度盘孔数B盘 46~66 模数 2
    分度精度 ±45" 最大承载(g) 130000
    箱体尺寸 (长 × 宽 × 高)(mm) 710×535×342 变换齿轮齿数 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100
    游标最小示值 10"
     
    型号
    F11160A
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥6,941.92起

    5天 130000

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 6,941.92起

    价格 :

    ¥ 6,941.92起

    参考单价 :

    ¥ 6,941.92

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    简式分度头(CC)

    ¥ 7,748.98起

    精展[中国] 简式分度头(CC)

    发货日: 27天

    硬质合金顶尖

    ¥ 41.03起

    征宙 [中国] 硬质合金顶尖

    发货日: 当天起

    钻攻两用机

    ¥ 4,233.60起

    博阳(ICBM) [中国] 钻攻两用机

    发货日: 当天起

    TBR系列电控旋转台

    ¥ 2,323.01起

    北京卓立汉光仪器(ZOLIX) [中国] TBR系列电控旋转台

    发货日: 7天

    手动组件 旋转滑台
    MISUMI 手动组件 旋转滑台

    发货日: 12天起

    轴上型 齿轮减速电机

    ¥ 1,490.62起

    东力(TL) [中国台湾] 轴上型 齿轮减速电机

    发货日: 7天起

    HRQ系列回转气缸

    ¥ 484.79起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] HRQ系列回转气缸

    发货日: 当天起

    公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    ¥ 860.69起

    三丰(MITUTOYO) [日本] 公英制转换数显卡尺 500系列(CD-AX)--采用特有的ABSOLUTE编码器技术

    发货日: 当天起

    A5II系列伺服马达(MHMJ小容量・大惯量系列)
    松下(PANASONIC)[日本] A5II系列伺服马达(MHMJ小容量・大惯量系列)

    发货日: 当天

    高扭矩同步带轮  S5M型
    MISUMI 高扭矩同步带轮 S5M型

    发货日: 3天起

    PF70/5C简易分度头

    ¥ 386.31起

    征宙 [中国] PF70/5C简易分度头

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空