根据数量多少打折
品牌:
原价:
¥50.53起
参考单价(不含税) :
¥50.53
原价:
¥50.53起
参考单价(不含税) :
¥50.53
信息:
展开
全长 (mm) :
25
26
27
28
32
35
40
42
43
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
材质 :
铍青铜合金
铝青铜合金
规格1 :
1inch
1-13/16inch
1-7/8inch
1-7/16inch
1-5/8inch
1-5/16inch
1-3/4inch
1-3/8inch
1-3/16inch
1-1/2inch
1-1/4inch
1-1/8inch
1-1/16inch
1/2inch
1/4inch
2inch
2-3/4inch
2-1/2inch
2-1/4inch
3inch
3/4inch
3/8inch
3/16inch
4mm
4.5mm
5mm
5/8inch
5/16inch
5/32inch
5.5mm
6mm
7mm
7/8inch
7/16inch
7/32inch
8mm
9mm
9/16inch
9/32inch
10mm
11mm
11/16inch
11/32inch
12mm
13mm
13/16inch
14mm
15mm
15/16inch
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
27mm
28mm
29mm
30mm
31mm
32mm
34mm
36mm
38mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
孔径 :
1"
1/2"
1/4"
3/4"
3/8"
类型 :
102
103
104
105
106
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 材质 | 规格1 | 孔径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥50.53起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 4mm | 1/4" | 15 | |
¥59.17起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 4mm | 1/4" | 17 | |
¥50.86起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 4.5mm | 1/4" | 15 | |
¥59.30起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 4.5mm | 1/4" | 17 | |
¥51.20起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 5mm | 1/4" | 15 | |
¥59.44起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 5mm | 1/4" | 17 | |
¥55.24起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 5.5mm | 1/4" | 15 | |
¥63.34起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 5.5mm | 1/4" | 17 | |
¥59.93起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 6mm | 1/4" | 15 | |
¥69.18起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 6mm | 1/4" | 17 | |
¥64.64起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 7mm | 1/4" | 15 | |
¥74.04起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 7mm | 1/4" | 17 | |
¥52.36起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 8mm | 1/4" | 15 | |
¥78.94起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 8mm | 1/4" | 17 | |
¥56.86起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 9mm | 1/4" | 20 | |
¥84.78起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 9mm | 1/4" | 21 | |
¥78.52起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 10mm | 1/4" | 20 | |
¥117.91起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 10mm | 1/4" | 22 | |
¥82.12起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 11mm | 1/4" | 25 | |
¥108.27起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 11mm | 1/4" | 27 | |
¥87.54起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 12mm | 1/4" | 27 | |
¥114.25起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 12mm | 1/4" | 30 | |
¥92.04起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 13mm | 1/4" | 27 | |
¥118.02起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 13mm | 1/4" | 30 | |
¥97.48起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 14mm | 1/4" | 32 | |
¥125.56起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 14mm | 1/4" | 35 | |
¥99.28起 | 有 | 5天 | 27 | 铝青铜合金 | 15mm | 1/4" | 36 | |
¥127.23起 | 有 | 5天 | 27 | 铍青铜合金 | 15mm | 1/4" | 40 | |
¥102.89起 | 有 | 5天 | 27 | 铝青铜合金 | 16mm | 1/4" | 36 | |
¥132.25起 | 有 | 5天 | 27 | 铍青铜合金 | 16mm | 1/4" | 40 | |
¥108.30起 | 有 | 5天 | 27 | 铝青铜合金 | 17mm | 1/4" | 45 | |
¥138.10起 | 有 | 5天 | 27 | 铍青铜合金 | 17mm | 1/4" | 50 | |
¥110.12起 | 有 | 5天 | 27 | 铝青铜合金 | 18mm | 1/4" | 45 | |
¥142.31起 | 有 | 5天 | 27 | 铍青铜合金 | 18mm | 1/4" | 50 | |
¥112.81起 | 有 | 5天 | 27 | 铝青铜合金 | 19mm | 1/4" | 46 | |
¥144.65起 | 有 | 5天 | 27 | 铍青铜合金 | 19mm | 1/4" | 51 | |
¥55.32起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 5/32inch | 1/4" | 13 | |
¥86.16起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 5/32inch | 1/4" | 14 | |
¥56.68起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 3/16inch | 1/4" | 13 | |
¥87.66起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 3/16inch | 1/4" | 14 | |
¥58.02起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 7/32inch | 1/4" | 15 | |
¥89.21起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 7/32inch | 1/4" | 17 | |
¥59.40起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 1/4inch | 1/4" | 15 | |
¥90.67起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 1/4inch | 1/4" | 17 | |
¥62.65起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 9/32inch | 1/4" | 15 | |
¥94.94起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 9/32inch | 1/4" | 17 | |
¥64.12起 | 有 | 5天 | 25 | 铝青铜合金 | 5/16inch | 1/4" | 18 | |
¥103.34起 | 有 | 5天 | 25 | 铍青铜合金 | 5/16inch | 1/4" | 20 | |
¥73.21起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 11/32inch | 1/4" | 22 | |
¥113.21起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 11/32inch | 1/4" | 24 | |
¥85.32起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 3/8inch | 1/4" | 26 | |
¥115.98起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 3/8inch | 1/4" | 29 | |
¥92.93起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 7/16inch | 1/4" | 26 | |
¥125.53起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 7/16inch | 1/4" | 29 | |
¥106.07起 | 有 | 5天 | 26 | 铝青铜合金 | 1/2inch | 1/4" | 26 | |
¥163.60起 | 有 | 5天 | 26 | 铍青铜合金 | 1/2inch | 1/4" | 29 | |
¥53.06起 | 有 | 5天 | 28 | 铝青铜合金 | 5mm | 3/8" | 32 | |
¥64.15起 | 有 | 5天 | 28 | 铍青铜合金 | 5mm | 3/8" | 35 | |
¥56.77起 | 有 | 5天 | 28 | 铝青铜合金 | 5.5mm | 3/8" | 32 | |
¥67.93起 | 有 | 5天 | 28 | 铍青铜合金 | 5.5mm | 3/8" | 35 |
Loading...
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空